ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 耐荷重(kgf)

    ~mm
  • サイズ L(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プチカラビナ 242-452・242-453・242-454

通常単価(税別)
1,264円~2,339円
税込単価
1,390円~2,573円
通常出荷日:4日目

光沢バレル研磨仕上げのカラビナフック。【特長】・素材はSUS304。・ハズレ止め付き。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

プチカラビナの仕様

プチカラビナ イメージ

プチカラビナ イメージ

プチカラビナの寸法

プチカラビナの寸法図

プチカラビナの寸法図

 

 

(単位:mm)

 

商品番号商品名材質仕上げサイズ耐荷重重量
CDEL
242-452プチカラビナ PK-5SUS304光沢バレル研磨16.05.0105860kgf23g
242-453プチカラビナ PK-6SUS304光沢バレル研磨18.06.0106780kgf38g
242-454プチカラビナ PK-8SUS304光沢バレル研磨20.08.01074120kgf76g

型番リスト

表示件数

耐荷重

(kgf)

サイズ L

(mm)

最小発注数量
60
58
1個
80
67
1個
120
74
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,264円
( 1,390円 )
4日目
1,513円
( 1,664円 )
4日目
2,339円
( 2,573円 )
4日目

詳細情報

基本情報

光沢バレル研磨仕上げのカラビナフック。
【特長】
・素材はSUS304。
・ハズレ止め付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プチカラビナ 242-452・242-453・242-454のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プチカラビナ 242-452・242-453・242-454
チェーンフック(ステンレス)
カラビナフック
チェーンスナップ
パッドアイ丸かん 242-484・242-485・242-486
丸かんスクリュー 242-490・242-491・242-492
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格1,264円-1,060円812円 -1,290円 -1,475円 -920円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレートマルカンボルト
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックなし--
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
仕上げ光沢バレル研磨光沢バレル研磨光沢バレル研磨光沢バレル研磨電解研磨光沢バレル研磨
入数1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト