ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

Aブロック

通常単価(税別)
3,321円~5,770円
税込単価
3,653円~6,347円
通常出荷日:4日目~5日目

ポリアセタール/SUS304材質、光沢バレル研磨の滑車。【特長】・4サイズあり、用途に合わせて使用可能...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

Aブロックの仕様

  • A ブロック(1 車)回転タイプ

 

(単位:mm)

 

A ブロック(1 車) 回転タイプイメージ

A ブロック(1 車) 回転タイプイメージ

A ブロック(1 車) 回転タイプ寸法図

A ブロック(1 車) 回転タイプ寸法図

  • A ブロック(2 車)回転タイプ

 

(単位:mm)

 

A ブロック(2 車) 回転タイプイメージ

A ブロック(2 車) 回転タイプイメージ

A ブロック(2 車) 回転タイプ寸法図

A ブロック(2 車) 回転タイプ寸法図

商品番号商品名材質仕上げサイズ車巾使用ロープ径耐荷重重量単位
車径ABCL
242-410Aブロック AD2ポリアセタール・SUS304光沢バレル研磨404420129311~φ8(直径8mm)50kgf85g個
242-413Aブロック AD52ポリアセタール・SUS304光沢バレル研磨5054281411714~φ10(直径10mm)100kgf160g個
242-420Aブロック 2車 AD6ポリアセタール・SUS304光沢バレル研磨404440129311~φ8(直径8mm)50kgf130g個
242-423Aブロック 2車 AD56ポリアセタール・SUS304光沢バレル研磨5054561411714~φ10(直径10mm)100kgf260g個

型番リスト

表示件数

サイズ B

(mm)

耐荷重

(kgf)

仕様

サイズ L

(mm)

最小発注数量
20
60
1車
93
1個
28
120
1車
117
1個
40
60
2車
93
1個
56
120
2車
117
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,321円
( 3,653円 )
5日目
4,291円
( 4,720円 )
4日目
4,610円
( 5,071円 )
5日目
5,770円
( 6,347円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ポリアセタール/SUS304材質、光沢バレル研磨の滑車。
【特長】
・4サイズあり、用途に合わせて使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Aブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Aブロック
SUS304製アイプレート
パッドアイ丸かん 242-484・242-485・242-486
SUS304製パッドアイ
SUS304製回転ナスカン
SUS304製アイスナップ
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格3,321円-939円 -1,475円 -990円 -2,065円 -1,392円 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目5日目4日目
種類滑車・スライダー座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレートスイベル・スナップスイベル・スナップ
材質アセタール樹脂SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
仕上げヘアーライン・研磨電解研磨電解研磨電解研磨光沢バレル研磨光沢バレル研磨
入数1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト