ファクトリーサプライ用品技術窓口
一番ポピュラーな開閉できる部品(ゲート)がついた金属フック。【特長】・SUS304(ステンレス鋼材)で...
詳細を確認
カラビナフックの使い方

カラビナフックの外形図
ロープの連結などに最適な、開閉できる部品(ゲート)がついた金属フック。
SUS304(ステンレス鋼材)でさびにくいのが特長。
ピンを矢印の方向に押すと、バネが開き、ロープが外れる。
| 商品番号 | 商 品 名 | 材 質 | 仕上げ | サイズ | 耐荷重 | 入数 | 重 量 | 単位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | L | ||||||||
| 242-265 | カラビナフック KF- 5 | SUS304 | 光沢バレル研磨 | 6.5 | 8.0 | 25.0 | 5.0 | 7 | 52 | 50kgf | 1 | 18g | 個 |
| 242-266 | 〃 KF- 6 | 〃 | 〃 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 6.0 | 9 | 60 | 70kgf | 1 | 29g | 〃 |
| 242-267 | 〃 KF- 8 | 〃 | 〃 | 10.0 | 13.0 | 40.0 | 8.0 | 11 | 80 | 100kgf | 1 | 66g | 〃 |
| 242-268 | 〃 KF-10 | 〃 | 〃 | 12.0 | 16.0 | 50.0 | 10.0 | 13 | 100 | 150kgf | 1 | 132g | 〃 |

アイアイ
スプリングフック

水本機械製作所
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)

八幡ねじ
ミニカラビナ 鉄・ステン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):344円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):280円~

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):680円

水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
4.7通常価格(税別):676円~

タキゲン製造
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
4.7通常価格(税別):205円~

水本機械製作所
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10
4.7通常価格(税別):590円~

水本機械製作所
スナップフックB型(SUS304)
4.3通常価格(税別):567円~

水本機械製作所
ステンレス アイプレート(JANコードシール付き)
5通常価格(税別):574円~