ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

チェーンフック(ステンレス)

通常単価(税別)
1,060円
税込単価
1,166円
通常出荷日:4日目

杉田エース 吊具・引締用部材 チェーンフック。

型番:

242-447
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

242-447の仕様・寸法情報

種類
カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細
ロックなし
材質
SUS304
仕上げ
光沢バレル研磨
サイズ B(mm)
25
耐荷重(kgf)
30
入数
1個
仕様
チェーンフック

型番リスト

表示件数
型番
242-447
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,060円
( 1,166円 )
4日目

詳細情報

基本情報

杉田エース 吊具・引締用部材 チェーンフック。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンフック(ステンレス)の型番242-447のページです。 型番242-447に関する仕様情報を記載しております。
チェーンフック(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンフック(ステンレス)
チェーンスナップ
カラビナフック
プチカラビナ 242-452・242-453・242-454
チェーンキャッチ 242-444・242-445・242-446
ウォールフックPD型
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格1,060円1,290円 -812円 -1,264円 -933円 -2,664円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックチェーンキャッチ座付き金具・アイプレート
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックなしロックなし--
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
仕上げ光沢バレル研磨光沢バレル研磨光沢バレル研磨光沢バレル研磨光沢バレル研磨光沢バレル研磨
サイズ B(mm)25-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました