17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

棚付紙巻器・手すりタイプ

通常単価(税別)
18,375円
税込単価
20,213円
通常出荷日:5日目

しっかり手をつくことが可能な棚付紙巻器・手すりタイプ。【特長】・棚板の奥行きは130mmで、しっかり手...

詳細を確認
  • 種類
    棚
  • 材質
    樹脂
  • 材質詳細
    ABS樹脂・ウレタン樹脂

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

型番:

456-486
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図

棚付紙巻器・手すりタイプ 外形図1

木製高級インテリアバー

棚付紙巻器・手すりタイプ 外形図

木製ライフサポートバー

※( )内寸法は参考値です。

製品仕様

  • 手すりは、「木製高級インテリアバー」と「木製ライフサポートバー」から選択できます。
  • サイズ:表記による

棚付紙巻器・手すりタイプ

型番商品名材質重量
オフホワイト(S)パステルアイボリー(i)パステルピンク(P)パステルブルー(A)
456-442456-445456-448456-451棚付紙巻器600・手すりタイプ  木製高級インテリアバー スマートタイプ
ナチュラル
本体:ABS樹脂・ウレタン樹脂
手すり:ハードメイプル・ADC
棚板:ハードメイプル・SUS304
2.7kg
456-443456-446456-449456-452棚付紙巻器600・手すりタイプ  木製高級インテリアバー スマートタイプ
ダーク
2.7kg
456-444456-447456-450456-453棚付紙巻器600・手すりタイプ  木製高級インテリアバー スマートタイプ
スノー
2.7kg
456-466456-469456-472456-475棚付紙巻器600・手すりタイプ  木製ライフサポートバー φ32 ナチュラル本体:ABS樹脂・ウレタン樹脂
手すり:ラバーウッド・ZDC
棚板:ラバーウッド・SUS304
2.5kg
456-467456-470456-473456-476棚付紙巻器600・手すりタイプ  木製ライフサポートバー φ32 ブラウン2.5kg
456-468456-471456-474456-477棚付紙巻器600・手すりタイプ  木製ライフサポートバー φ32 ダーク2.5kg

棚付紙巻器(手すりなし)

型番商品名材質重量
オフホワイト(S)パステルアイボリー(i)パステルピンク(P)パステルブルー(A)
456-454456-457456-460456-463棚付紙巻器600(手すりなし)ハードメイプルタイプ ナチュラル本体:ABS樹脂・ウレタン樹脂
棚板:ハードメイプル・SUS304
2.1kg
456-455456-458456-461456-464棚付紙巻器600(手すりなし)ハードメイプルタイプ ダーク2.1kg
456-456456-459456-462456-465棚付紙巻器600(手すりなし)ハードメイプルタイプ スノー2.1kg
456-478456-481456-484456-487棚付紙巻器600(手すりなし)ラバーウッド集成材タイプ ナチュラル本体:ABS樹脂・ウレタン樹脂
棚板:ラバーウッド・SUS304
2.0kg
456-479456-482456-485456-488棚付紙巻器600(手すりなし)ラバーウッド集成材タイプ ブラウン2.0kg
456-480456-483456-486456-489棚付紙巻器600(手すりなし)ラバーウッド集成材タイプ ダーク2.0kg

使用例

棚付紙巻器・手すりタイプ 使用例1

交換時

棚付紙巻器・手すりタイプ 使用例2

ペーパーカット時

商品特長詳細

高級木製インテリアバー スマートタイプ

  • 手すり本体とブラケットの継ぎ目がフラットで引っ掛かりも無く見た目がスマートです。
  • JIS規格に適合した抗菌仕様で清潔さを保ちます。
  • 堅くて衝撃にも強く、高級建材や高級家具に用いられている北米産のハードメイプルを使用しています。
  • 耐荷重:60kgf
  • 重量:0.6kg

【ご注意】

  • 手すり取付けの際は、カバー着脱時のクリアランスが必要なため、手すり端部から50mm以上のすき間を空けてください。
  • 天然木のため、木目や色合いがものにより異なります。
  • 天然木は年数を経るごとに木材固有の色に変化します。

木製ライフサポートバー φ32

  • 日常生活を快適にサポートする天然木の手すりです。
  • 金具色:シルバー
  • 耐荷重:60kgf
  • 重量:0.5kg

【ご注意】

  • 室内用手すりです。浴室などの湿気の多い場所へは設置できません。

ペーパーホルダー

本体色は4色(オフホワイト、パステルアイボリー、パステルピンク、パステルブルー)の中からご指示ください。

棚付紙巻器・手すりタイプ ペルシャホルダー

456-486の仕様・寸法情報

種類
棚
材質
樹脂
材質詳細
ABS樹脂・ウレタン樹脂
色(ペーパーホルダー)
パステルピンク
色(棚および手すり)
ダーク
手すりタイプ
ラバーウッド集成材タイプ
手すり有無
無
-
-

絞り込み条件

  • 色(ペーパーホルダー)

  • 色(棚および手すり)

  • 手すりタイプ

  • 手すり有無

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
456-486

色(ペーパーホルダー)

色(棚および手すり)

手すりタイプ

手すり有無

最小発注数量
パステルピンク
ダーク
ラバーウッド集成材タイプ
無
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,375円
( 20,213円 )
5日目

詳細情報

基本情報

しっかり手をつくことが可能な棚付紙巻器・手すりタイプ。
【特長】
・棚板の奥行きは130mmで、しっかり手をつくことができる。
・手すりの取り付け位置は自由に設定可能。
・上フタを上げた際、フタが固定されるので、片手で簡単にペーパーの交換可能。
【用途】
・トイレのペーパーホルダーとして最適。

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棚付紙巻器・手すりタイプの型番456-486のページです。 型番456-486に関する仕様情報を記載しております。
棚付紙巻器・手すりタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
棚付紙巻器・手すりタイプ
パンチ棚
RVシェルフ バネ式/マグネット式
棚受シリーズ ステンレス 補強付
LAMP 鋼製棚受 BTK-UB型 コンパクトタイプ
LAMP ステンレス鋼製 壁付小物棚 KKT
メーカー杉田エース杉田エース杉田エースSOWAスガツネ工業スガツネ工業
通常価格18,375円7,797円11,689円 -6,804円 -2,446円 -28,200円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目3日目
種類棚棚棚棚受棚受棚
材質樹脂ステンレスステンレスステンレススチールステンレス
材質詳細ABS樹脂・ウレタン樹脂SUS304SUS304---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました