ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

スリム出隅ディンプル手すり BR-598

通常単価(税別)
6,255円~6,574円
税込単価
6,881円~7,231円
通常出荷日:8日目

3色のご用意がある手すり。【特長】・耐荷重120kgfまで対応可能。・材質はタモ集成材・亜鉛合金。

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

スリム出隅ディンプル手すり BR-598の仕様

AG・Mオーク イメージ

AG・Mオーク イメージ

AG・ライトオーク イメージ

AG・ライトオーク イメージ

シルバー・ライトオーク イメージ

シルバー・ライトオーク イメージ

スリム出隅ディンプル手すり BR-598の寸法

 

(単位:mm)

 

スリム出隅ディンプル手すり BR-598の寸法図

スリム出隅ディンプル手すり BR-598の寸法図

  • ※ ( )内寸法はBR-599(φ32(直径32mm))用を示します。
商品番号商品名材質サイズ耐荷重
取付ピッチ910以内
重量
シルバー・ライトオークAG・ライトオークAG・Mオーク
457-831457-832457-833スリム出隅ディンプル手すり BR-598タモ集成材・亜鉛合金φ35(直径35mm)×600120kgf800g
457-834457-835457-836スリム出隅ディンプル手すり BR-598タモ集成材・亜鉛合金φ35(直径35mm)×400120kgf700g

型番リスト

表示件数

色

サイズ

最小発注数量
シルバー・ライトオーク
φ35×600
1個
AG・ライトオーク
φ35×600
1個
AG・Mオーク
φ35×600
1個
シルバー・ライトオーク
φ35×400
1個
AG・ライトオーク
φ35×400
1個
AG・Mオーク
φ35×400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,574円
( 7,231円 )
8日目
6,574円
( 7,231円 )
8日目
6,574円
( 7,231円 )
8日目
6,255円
( 6,881円 )
8日目
6,255円
( 6,881円 )
8日目
6,255円
( 6,881円 )
8日目

詳細情報

基本情報

3色のご用意がある手すり。
【特長】
・耐荷重120kgfまで対応可能。
・材質はタモ集成材・亜鉛合金。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリム出隅ディンプル手すり BR-598のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリム出隅ディンプル手すり BR-598
丸棒手すり BR-546
フリーハンドDブラケット 木ネジ・特殊アンカータイプ
フリーハンドDブラケット 化粧座金タイプ
フリーハンドDブラケット ガラス挟込みタイプ
スリム出隅ディンプル手すり BR-599
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格6,255円-5,553円 -3,506円3,124円5,821円6,255円 -
通常出荷日8日目8日目5日目3日目3日目8日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー手摺・パイプ
材質タモ集成材・亜鉛合金自然木・亜鉛合金・樹脂SUS304SUS304SUS304タモ集成材・亜鉛合金
耐荷重(取付ピッチ900以内)(kgf)120120120120120-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート