ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

L形丸棒手すり BR-511N・BR-511S・BR-513

通常単価(税別)
7,931円~9,309円
税込単価
8,724円~10,240円
通常出荷日:8日目

簡単に取り付けができるL形丸棒手すり。【特長】・木ネジ1本で簡単に組み立てることができ、取り付けも簡単...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

L形丸棒手すり BR-511N・BR-511S・BR-513の仕様

自然木 シルバー・ ライトオーク イメージ

自然木 シルバー・ ライトオーク イメージ

自然木 AG・Mオーク イメージ

自然木 AG・Mオーク イメージ

L形丸棒手すり BR-511N・BR-511S・BR-513の寸法

 

(単位:mm)

 

L形丸棒手すり BR-511N・BR-511S・BR-513の寸法図

L形丸棒手すり BR-511N・BR-511S・BR-513の寸法図

  • ※ ( )内寸法はBR-513(φ32(直径32mm))用を示します。
商品番号商品名材質サイズ耐荷重
取付ピッチ910以内
重量
シルバー・ライトオークAG・Mオーク
457-717457-719L形丸棒手すり 自然木 BR-511N自然木・亜鉛合金φ35(直径35mm)×600×600120kgf1,400g
457-720457-721L形丸棒手すり 集成材 BR-511Sタモ集成材・亜鉛合金φ35(直径35mm)×600×600120kgf1,420g
-457-723L形丸棒手すり 自然木 BR-513自然木・亜鉛合金φ32(直径32mm)×600×600120kgf1,180g

型番リスト

表示件数

材質

色

サイズ

最小発注数量
自然木・亜鉛合金
シルバー・ライトオーク
φ35×600×600
1個
自然木・亜鉛合金
AG・Mオーク
φ35×600×600
1個
タモ集成材・亜鉛合金
シルバー・ライトオーク
φ35×600×600
1個
タモ集成材・亜鉛合金
AG・Mオーク
φ35×600×600
1個
自然木・亜鉛合金
AG・Mオーク
φ32×600×600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,931円
( 8,724円 )
8日目
7,931円
( 8,724円 )
8日目
9,309円
( 10,240円 )
8日目
9,309円
( 10,240円 )
8日目
7,931円
( 8,724円 )
8日目

詳細情報

基本情報

簡単に取り付けができるL形丸棒手すり。
【特長】
・木ネジ1本で簡単に組み立てることができ、取り付けも簡単。
・仕上げがアンバー・Mオークの商品はBR-513のみ。
・BR-511N・511SはBL認定品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L形丸棒手すり BR-511N・BR-511S・BR-513のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L形丸棒手すり BR-511N・BR-511S・BR-513
丸棒手すり BR-510N・BR-510S・BR-512
丸棒手すり BR-546
スリム出隅ディンプル手すり BR-598
フリーハンドDブラケット 木ネジ・特殊アンカータイプ
フリーハンドDブラケット ガラス挟込みタイプ
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格7,931円-4,405円 -5,553円 -6,255円 -3,506円5,821円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目5日目3日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
耐荷重(取付ピッチ900以内)(kgf)120120120120120120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト