ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

丸棒手すり BR-510N・BR-510S・BR-512

通常単価(税別)
4,405円~5,553円
税込単価
4,846円~6,108円
通常出荷日:8日目

耐荷重120kgf対応の丸棒手すり。【特長】・豊富な種類をご用意。・用途に合わせて選択可能。

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

丸棒手すり BR-510N・BR-510S・BR-512の仕様

自然木 シルバー・ライトオーク イメージ

自然木 シルバー・ライトオーク イメージ

自然木 AG・Mオーク イメージ

自然木 AG・Mオーク イメージ

自然木 アンバー・Mオーク イメージ

自然木 アンバー・Mオーク イメージ

  • 仕上がアンバー・Mオークの商品はBR-512のみ。
  • BR-510N・510SはBL認定品。

丸棒手すりBR-510N・BR-510S・BR-512の寸法

 

(単位:mm)

 

丸棒手すりBR-510N・BR-510S・BR-512の寸法図

丸棒手すりBR-510N・BR-510S・BR-512の寸法図

  • ※ ( )内寸法はBR-512(φ32(直径32mm))用を示します。
商品番号商品名材質サイズ耐荷重
取付ピッチ910以内
重量
シルバー・ライトオークAG・Mオークアンバー・Mオーク
-・457-702-丸棒手すり 自然木 BR-510N自然木・亜鉛合金φ35(直径35mm)×800120kgf910g
-・457-705-丸棒手すり 自然木 BR-510N自然木・亜鉛合金φ35(直径35mm)×600120kgf800g
・457-707・457-708-丸棒手すり 集成材 BR-510Sタモ集成材・亜鉛合金φ35(直径35mm)×800120kgf940g
・457-709・457-710-丸棒手すり 集成材 BR-510Sタモ集成材・亜鉛合金φ35(直径35mm)×600120kgf810g
-・457-712-丸棒手すり 自然木 BR-512自然木・亜鉛合金φ32(直径32mm)×800120kgf770g
・457-714・457-715・457-716丸棒手すり 自然木 BR-512自然木・亜鉛合金φ32(直径32mm)×600120kgf680g

型番リスト

表示件数

材質

色

サイズ

対応段差

(mm)

最小発注数量
自然木・亜鉛合金
AG・Mオーク
φ35×800
BR-510N
1個
自然木・亜鉛合金
AG・Mオーク
φ35×600
BR-510N
1個
タモ集成材・亜鉛合金
シルバー・ライトオーク
φ35×800
BR-510S
1個
タモ集成材・亜鉛合金
AG・Mオーク
φ35×800
BR-510S
1個
タモ集成材・亜鉛合金
シルバー・ライトオーク
φ35×600
BR-510S
1個
タモ集成材・亜鉛合金
AG・Mオーク
φ35×600
BR-510S
1個
自然木・亜鉛合金
AG・Mオーク
φ32×800
BR-512
1個
自然木・亜鉛合金
シルバー・ライトオーク
φ32×600
BR-512
1個
自然木・亜鉛合金
AG・Mオーク
φ32×600
BR-512
1個
自然木・亜鉛合金
アンバー・Mオーク
φ32×600
BR-512
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,916円
( 5,408円 )
8日目
4,405円
( 4,846円 )
8日目
5,553円
( 6,108円 )
8日目
5,553円
( 6,108円 )
8日目
5,043円
( 5,547円 )
8日目
5,043円
( 5,547円 )
8日目
4,916円
( 5,408円 )
8日目
4,405円
( 4,846円 )
8日目
4,405円
( 4,846円 )
8日目
4,405円
( 4,846円 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐荷重120kgf対応の丸棒手すり。
【特長】
・豊富な種類をご用意。
・用途に合わせて選択可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸棒手すり BR-510N・BR-510S・BR-512のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸棒手すり BR-510N・BR-510S・BR-512
L形丸棒手すり BR-511N・BR-511S・BR-513
丸棒手すり BR-546
スリム出隅ディンプル手すり BR-598
フリーハンドDブラケット 化粧座金タイプ
フリーハンドDブラケット 木ネジ・特殊アンカータイプ
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格4,405円-7,931円 -5,553円 -6,255円 -3,124円3,506円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目3日目5日目
パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプ手摺・パイプブラケット・アクセサリーブラケット・アクセサリー
耐荷重(取付ピッチ900以内)(kgf)120120120120120120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト