ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 角型フレコンバッグ |
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |
|
杉田エース SUSレジスター/アルミレジスター |

| 型番 | 商品名 | 材質 | 仕上げ | 有効換気面積 |
|---|---|---|---|---|
| 317-140 | シックガラリ 水切付耐雨 150×200 | アルミ | アルマイトシルバー | 49cm2 |
| 317-141 | シックガラリ 水切付耐雨 150×300 | アルミ | アルマイトシルバー | 76cm2 |
| 317-142 | シックガラリ 水切付耐雨 200×250 | アルミ | アルマイトシルバー | 93cm2 |
| 317-101 | シックガラリ 水切付耐雨 200×400 | アルミ | アルマイトシルバー | 156cm2 |
| 317-102 | シックガラリ 水切付耐雨 300×300 | アルミ | アルマイトシルバー | 197cm2 |
| 317-103 | シックガラリ 水切付耐雨 300×600 | アルミ | アルマイトシルバー | 400cm2 |
| 317-104 | シックガラリ 水切付耐雨 500×500 | アルミ | アルマイトシルバー | 675cm2 |
| 型番 | 外寸法 | 取付開口寸法 | 重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | H | W | ||
| 317-140 | 189 | 240 | 150 | 200 | 430g |
| 317-141 | 189 | 340 | 150 | 300 | 595g |
| 317-142 | 239 | 290 | 200 | 250 | 605g |
| 317-101 | 239 | 440 | 200 | 400 | 880g |
| 317-102 | 339 | 340 | 300 | 300 | 950g |
| 317-103 | 339 | 640 | 300 | 600 | 1,660g |
| 317-104 | 539 | 540 | 500 | 500 | 2,300g |
【特長】
・折返しの付いた特殊なルーバー形状(アルミ型材)のため、雨水浸入を防止します。(耐雨)
・厚型タイプで外壁用としてご使用いただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

杉田エース
アルミドアガラリ
5通常価格(税別):6,370円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型スライドレジスター
0通常価格(税別):5,694円~

西邦工業
ダンパー【ステンレス製・風量調整用・フューズ無し・ダクト接続型】
0通常価格(税別):17,515円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~