17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エクセレント防音フード DS-TESS

通常単価(税別)
12,403円~20,316円
税込単価
13,643円~22,348円
通常出荷日:5日目

【特長】・次世代吸音材を採用(ダイポルギー吸音フォーム)リサイクル可能な環境に優しい素材です・一般型や...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    換気フード
  • その他
    オプション
  • 材質
    SUS304
  • 仕上げ
    カチオン電着+アクリル焼付塗装
  • 詳細タイプ
    エクセレント防音フード
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

外形図

エクセレント防音フード DS-TESS 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス、カチオン電着+シルバー焼付塗装

製品仕様

型番商品名仕様サイズ適用パイプ重量
ABCDEFGHJ
314-860防音フード DS-100TESS10M-DP網付97213190139491659070185SU100 100×106800g
314-861防音フード DS-150TESS10M-DP網付1472452201727419798100217エース150 152×160900g
314-862防音フード DS-200TESS10M-DP網付19730527520981240128120270VU200 202×2161,400g
314-863防音フード DS-100TESSD10M-DP網・FD付97213190139491659070185SU100 100×106950g
314-864防音フード DS-150TESSD10M-DP網・FD付1472452201727419798100217エース150 152×1601,200g
314-865防音フード DS-200TESSD10M-DP網・FD付19730527520981240128120270VU200 202×2162,250g

商品特長詳細

エクセレント防音フード DS-TESS 製品仕様関連画像

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 塩害地区にご使用の際は、別途特別塗装を推奨しております。
  • メンテナンスが出来る場所にて使用してください。
  • FD付の100・150は特別防火設備該当品です。
  • 防火ダンパー:公称作動温度72℃、120℃のどちらかをご指示ください。

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • サイズ A(mm)

  • サイズ B(mm)

  • サイズ C(mm)

  • サイズ D(mm)

  • サイズ E(mm)

  • サイズ F(mm)

  • サイズ G(mm)

  • サイズ H(mm)

  • サイズ J(mm)

  • 適用パイプ

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ A

(mm)

サイズ B

(mm)

サイズ C

(mm)

サイズ D

(mm)

サイズ E

(mm)

サイズ F

(mm)

サイズ G

(mm)

サイズ H

(mm)

サイズ J

(mm)

適用パイプ

仕様

最小発注数量
97
213
190
139
49
165
90
70
185
SU100 100×106
網付
1個
147
245
220
172
74
197
98
100
217
エース150 152×160
網付
1個
197
305
275
209
81
240
128
120
270
VU200 202×216
網付
1個
97
213
190
139
49
165
90
70
185
SU100 100×106
網・FD付
1個
147
245
220
172
74
197
98
100
217
エース150 152×160
網・FD付
1個
197
305
275
209
81
240
128
120
270
VU200 202×216
網・FD付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,403円
( 13,643円 )
5日目
13,731円
( 15,104円 )
5日目
16,410円
( 18,051円 )
5日目
14,050円
( 15,455円 )
5日目
16,219円
( 17,841円 )
5日目
20,316円
( 22,348円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・次世代吸音材を採用(ダイポルギー吸音フォーム)リサイクル可能な環境に優しい素材です
・一般型や外風雨浸入対策型などとデザインを統一できます
・標準で10メッシュ付です。
・吸音材のメンテナンスが簡単です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクセレント防音フード DS-TESSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクセレント防音フード DS-TESS
エクセレントフード DS-MBG(外風雨浸入対策型)
SUS防音型ベントキャップ SSFW-A
SUSフードカバーSF/SUS防虫フードSF/SUS防鳥フードSF
SUS丸型ジーエルガラリ SHG-A
SUSスライド床下換気孔 A型
メーカー杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格12,403円-5,298円 -13,731円 -3,895円 -2,869円 -9,309円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目〜3日目
商品タイプ換気フード換気フードその他換気フード-換気フード
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
仕上げカチオン電着+アクリル焼付塗装カチオン電着+アクリル焼付塗装カチオン電着塗装後、ポリエステル焼付塗装(シルバー)BAカチオン電着塗装+ポリエステル焼付塗装研磨
詳細タイプエクセレント防音フードエクセレントフード(外風雨浸入対策型)防音型ベントキャップフードカバー-床下換気孔
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト