メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

フットスイッチ

型番:

XAK-S047
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

XAK-S047の仕様・寸法情報

本体/周辺部品
周辺部品
仕様
ON/OFF

商品情報

使用例

フットスイッチ 使用例01

型番リスト

表示件数
型番
XAK-S047
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,264円
( 5,790円 )
8日目

詳細情報

基本情報

アルミパイプ構造材GFを用いたパワーユニットXAK-P0□用フットスイッチです。

カタログ

  • その他の関連ページは131,133をご参照ください

149
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットスイッチの型番XAK-S047のページです。 型番XAK-S047に関する仕様情報を記載しております。
フットスイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フットスイッチ
電動ストッパーキット
パワーユニット用延長モータケーブル(2m)
電動ストッパースイッチ(2ボタン)
パワーユニット用スイッチ(2ボタン)
電動ストッパースイッチケーブル(3m)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格5,264円26,387円3,248円3,999円4,198円2,086円
通常出荷日8日目在庫品1日目8日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体/周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品周辺部品
仕様ON/OFFキット内容:電動ストッパー、DCM コントローラーパワーユニット(2m)電動ストッパースイッチパワーユニット用スイッチ電動ストッパー用(3m)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パワーシリンダ・ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました