メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • 継手の呼び D1

    • 32A
    • 40A
    • 50A
    • 65A
    • 80A
    • 100A
    • 125A
    • 150A
  • 適用管外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MDジョイント フランジセット

通常単価(税別)
536円~3,007円
税込単価
590円~3,308円
通常出荷日:4日目

排水鋼管用可とう継手は、共通の本体と用途に応じたフランジセットを組み合わせて使用する継手です。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

継手の呼び D1

適用管外径1

(φ)

最小発注数量
[32A] 1 1/4B(32A)
31.75
1個
[40A] 1 1/2B(40A)
38.1
1個
[50A] 2B(50A)
50.8
1個
[65A] 2 1/2B(65A)
63.5
1個
[80A] 3B(80A)
76.2
1個
[100A] 4B(100A)
101.6
1個
[125A] 5B(125A)
127
1個
[150A] 6B(150A)
152.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
536円
( 590円 )
4日目
536円
( 590円 )
4日目
687円
( 756円 )
4日目
952円
( 1,047円 )
4日目
1,209円
( 1,330円 )
4日目
1,579円
( 1,737円 )
4日目
2,568円
( 2,825円 )
4日目
3,007円
( 3,308円 )
4日目

詳細情報

基本情報

排水鋼管用可とう継手は、共通の本体と用途に応じたフランジセットを組み合わせて使用する継手です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MDジョイント フランジセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MDジョイント フランジセット
KD-IIジョイント フランジセット
トップジョイント(伸縮・可とう型) R-11
排水鋼管用可とう継手 NY2 アダプタ(チューテツJ)
サストップシステム(フィッティング) 径違いチーズ
ストラブ・グリップ GT(分岐)タイプ
メーカーダイドレダイドレリケン伊藤鉄工リケンショーボンドカップリング
通常価格536円-536円 -3,970円 -1,276円 -20,544円 -15,272円 -
通常出荷日4日目4日目7日目3日目7日目4日目
種類可とう継手用アダプタ可とう継手用アダプタジョイント可とう継手用アダプタフィッティングジョイント(分岐・ねじ型)
適用配管鋼管 / 塩ビ管鋼管 / 塩ビ管鋼管継手ステンレス管鋼管 / ステンレス管 / 塩ビ管
使用流体水 / 空気水 / 空気水水 / 空気水水 / 空気
シール材質SBR&SUS430(ロックパッキン)EPDM(クッションパッキン)EPDMEPDM耐熱・耐塩素EPDMEPDM
本体材質FCD450-10FCD450-10鋳鉄スチールSCS14SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メカニカル式管継手・可とう継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト