メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ケーブルクランプS(後入れ)【50個入り】

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ケーブルクランプS(後入れ)【50個入り】 外形図

※斜線部は、結束バンド用の取付穴位置と寸法です。
※バンド幅5mm未満、厚さ1.7mm未満使用可。

製品仕様

素材:PA
質量:2g/個

使用例

ケーブルクランプS(後入れ)【50個入り】 使用例1
ケーブルクランプS(後入れ)【50個入り】 使用例2

バンド結束可能範囲

型番リスト

表示件数

色

最小発注数量
ライトグレー
1パック

50個入り

ブラック
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,572円
( 2,829円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,808円
( 3,089円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツになります。【材質】ポリアミド【使用可能フレーム】SF30シリーズ(溝幅8mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルクランプS(後入れ)のレビュー
4.8平均満足度:4.89件のレビュー
電線用クランプ
5
満足度:5.0
ケーブルクランプの取り付け取り外しが、ひねるだけで簡単にできる。
2人が参考にしています。
外販機器付帯部品として使いました
5
満足度:5.0
当社は、得意先様のニーズに応じた各種専用機の製作販売を生業としており、案件毎に都度、用途やスペックを鑑み適正品を選定利用...もっと読む
1人が参考にしています。
電線の固定
5
満足度:5.0
センサ用の電線の固定に使用しています。取り外しが簡単で容易に位置がずらせるところが便利です。
1人が参考にしています。
フレーム内のケーブルスタイリングに使用
4
満足度:4.0
□30mmのアルミフレームで組立てた筐体の内側にケーブルをスタイリングする際に使用しています。 SUS製アルミフレームS...もっと読む
0人が参考にしています。
後調整がしやすいので、とても便利です。
5
満足度:5.0
ケーブルを這わせた後、少しずらしたりできるのと、強度も十分あるので、使い勝手良い商品だと思います。ミスミさんのフレームを...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルクランプS(後入れ)
ケーブルクランプSS(後入れ)
スロットフックS U型・J型(後入れ)
ケーブルクランプL
スロットフックL U型・J型 (後入れ)
スロットフックSS U型・J型 (後入れ)
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格2,572円-2,572円383円2,572円545円383円
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ケーブルホルダ・クランプケーブルホルダ・クランプフックケーブルホルダ・クランプフックフック
材質樹脂樹脂ステンレス樹脂樹脂ステンレス
材質詳細ポリアミドポリアミドポリアミド+ステンレスポリアミドポリアミドポリアミド+ステンレス
使用可能フレームSF30シリーズ(溝幅8mm)SF20シリーズ(溝幅6mm)SF30シリーズ(溝幅8mm)SF40・45シリーズ(溝幅10mm)SF40・45シリーズ(溝幅10mm)SF20シリーズ(溝幅6mm)

クランプ・ホルダ・フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト