17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

オフセットアングルL50100

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

オフセットアングルL50100 外形図01

製品仕様

キット内容(SFK-A28・SFK-A28S)

  • オフセットアングルL50100×1
  • 六角穴付ボルト(M8×15)×4
  • TナットL(M8)×4
    ※(ステン)キットはボルト・ナットがステンレス製になります。
 

素材/技術データ

材質アルミ押出材
アルマイト表面処理
質量101g(単品)
環境RoHS10対応品

使用例

オフセットアングルL50100 使用例01

型番リスト

表示件数

仕様

付属品(ボルト・ナット)材質

最小発注数量
単品
-
1個
キット
スチール
1個
キット
ステン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
511
( 562 )
在庫品1日目当日出荷可能
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能
940
( 1,034 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ オフセットアングルL50100 RoHS10対応品 材質:アルミ押出材 アルマイト表面処理 質量:101g(単品)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセットアングルL50100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットアングルL50100
アングルブラケットL50100
オフセットアングルL4590
オフセットアングルL4080
オフセットアングルS3060
オフセットアングルSS2040
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格511-712 -476 -481 -360 -211 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
ブラケット種類薄型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット薄型ブラケット
シリーズSUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)
適用フレーム幅(mm)50 / 10050 / 10045 / 9040 / 8030 / 6020 / 40
適用溝数1列溝2列溝1列溝1列溝1列溝1列溝
突起位置選択突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし突起なし
よく一緒に購入される商品

直角接続ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング