メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TGジョイントキット60

通常単価(税別)
353円
税込単価
388円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SF共通パーツ。タップ穴加工とレンチ穴加工が必要。2本のフレーム同士が引っ張り合い結合するため直角がで...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

SFK-208
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SFK-208の仕様・寸法情報

シリーズ
[SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)] SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
-
-

商品情報

外形図

TGボルトM12

TGプレート60

TGジョイントキット60 TGボルトM12外形図
TGジョイントキット60 TGプレート60外形図

製品仕様

型番材質質量環境キット内容
TGボルトM12TGプレート60
SFK-208SCM435SPCC43gRoHS10対応品TGプレート60×1
TGボルトM12×1

※推奨締付トルク:24.9N・m(M8同等)
※TGプレート60はフレームキャップ外寸内仕様に対応しておりません。

型番リスト

表示件数
型番
SFK-208
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
353円
( 388円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。タップ穴加工とレンチ穴加工が必要。2本のフレーム同士が引っ張り合い結合するため直角がでやすく、隙間も出にくくなります。見た目もすっきりします。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TGジョイントキット60の型番SFK-208のページです。 型番SFK-208に関する仕様情報を記載しております。
TGジョイントキット60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TGジョイントキット60
TGジョイントキット30
TGジョイントキット4045
Sダブルジョイント60(ステンレス)/ダブルジョイントL60(アルミ) キット
6シリーズ(溝幅8mm) ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット
5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 センタージョイントキット
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)ミスミミスミ
通常価格353円289円349円538円523円 -416円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
シリーズSUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm)5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm)
よく一緒に購入される商品

ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました