メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ブラインドブラケットL

通常単価(税別)
600円~661円
税込単価
660円~727円
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

SF40/45シリーズ(溝幅10mmタイプ)対応のSF共通パーツです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

SFK-602S

SブラインドブラケットL 外形図

SFK-622A

SブラインドブラケットL 外形図

製品仕様

SFK-602S
・材質…ステンレス(セットスクリューくぼみ先(M8×10)ステンレス 2本含む)
・質量…70g

 

SFK-622A
・材質…アルミダイカスト(セットスクリューくぼみ先(M8×10)ステンレス 2本含む)
・質量…31g
・締め付けトルク…7.4N・m

使用例

取付方法

SFK-602S

SブラインドブラケットL 取付方法(1)

1)フレームに Sブラインドブラケットを仮止めしておく

SブラインドブラケットL 取付方法(2)

2)1で取付したSブラインドブラケットを相手フレームの溝へ挿入する

SブラインドブラケットL 取付方法(3)

3)位置を合わせてレンチにてセットスクリューを締める

SFK-622A

SブラインドブラケットL 外形図

型番リスト

表示件数

材質

最小発注数量
ステンレス(SCS13)
1個
アルミダイカスト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
600円
( 660円 )
在庫品1日目当日出荷可能
661円
( 727円 )
4日目

詳細情報

基本情報

SF40/45シリーズ(溝幅10mmタイプ)対応のSF共通パーツです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラインドブラケットLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラインドブラケットL
SブラインドブラケットL(後入れ)
ブラインドブラケットS
SブラインドブラケットS(後入れ)
SブラインドブラケットSS(後入れ)
ブラインドブラケット320
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格600円-1,089円645円1,059円921円885円
通常出荷日在庫品1日目〜5日目9日目5日目5日目5日目
シリーズSUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)SUS SF20(溝幅6mmタイプ)SUS SF30(溝幅8mmタイプ)

ブラインドブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト