ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

570 シリンダー栓錠

通常単価(税別)
15,517円
税込単価
17,069円
通常出荷日:2日目

【用途】木製・スチール製引違い戸用ドア厚:30〜36mm

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

型番:

570-2-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

570-2-1の仕様・寸法情報

種類
面付シリンダー錠
鍵形状
ノーマルキー
解錠時
キー抜ける
材質
黄銅
仕上げ
黄銅磨き
仕様
スタンダード

型番リスト

表示件数
型番
570-2-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,517円
( 17,069円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
木製・スチール製引違い戸用
ドア厚:30〜36mm

ご注意

  • 【販売終了情報】23年3月末で販売終了いたします。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

570 シリンダー栓錠の型番570-2-1のページです。 型番570-2-1に関する仕様情報を記載しております。
570 シリンダー栓錠のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
570 シリンダー栓錠
ベストケースロック BCG-64EP 272
シリンダー錠 C-132-1
標準型シリンダー錠 C-4
面付シリンダー錠 2550型
シリンダー付ラッチ錠 C-134-1
メーカーベストベストタキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造
通常価格15,517円5,891円 -2,313円1,332円 -3,916円 -3,118円
通常出荷日2日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目
種類面付シリンダー錠取手付シリンダー錠シリンダー錠面付シリンダー錠面付シリンダー錠面付シリンダー錠
鍵形状ノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキーノーマルキー
解錠時キー抜けるキー抜けるキー抜けないキー抜けるキー抜けるキー抜けない
材質黄銅ステンレス鋼 SUS304----
仕上げ黄銅磨きヘアライン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました