メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

シューター 2列3段

型番:

GFM-C02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GFM-C02の仕様・寸法情報

ユニット形状
シューター
寸法
1620mm(L)x753mm(W)x1500mm(H)

商品情報

シューター 2列3段の仕様

シューター 2列3段の外観

シューター 2列3段の外観

部品構成

  • フレーム : グリーンフレーム
  • コネクタ : マルチコネクタアウター型、アングルコネクタアウター型
  • 脚部 : フットコネクタM12
  • 樹脂タイプ、φ75(直径75mm)キャスター、ブレーキ付×6
  • スライド部 : コロコン、コロコンフック

型番リスト

表示件数
型番
GFM-C02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,191円
( 105,810円 )
14日目

詳細情報

基本情報

ワークを自重で運ぶ2列3段のシューター。
【特長】
・ユニット形状 : シューター
・W753×L1,620×H1,500mm。
【用途】
・シューターとして便利。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シューター 2列3段の型番GFM-C02のページです。 型番GFM-C02に関する仕様情報を記載しております。
シューター 2列3段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シューター 2列3段
シューター 3列3段
シューター 1列2段(段違いタイプ)
シューター 1列1段
トレイキャビネット
跳ね上げ台車
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格96,191円122,965円32,340円20,789円152,833円58,882円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目11日目10日目
ユニット形状シューターシューターシューターシューターその他台車
寸法1620mm(L)x753mm(W)x1500mm(H)1620mm(L)x1116mm(W)x1500mm(H)1300mm(L)x533mm(W)x1100mm(H)1065mm(L)x533mm(W)x800mm(H)632×480×1273mm900mm(L)x600mm(W)x880mm(H)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレームユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました