メカニカル部品技術窓口

確定しました

オールメタルアングルバルブ

型番:

54132-GE02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

54132-GE02の仕様・寸法情報

フランジ種類
[その他] CF-R (回転フランジ)
本体形状
アングル
使用圧力範囲Min(MPa)
1X10-14
使用圧力範囲Max(MPa)
0.2
呼び圧力
200K
本体材質
ステンレススチール
本体ライニング
なし
操作方式
手動式
ハンドル形状
六角ヘッド
供給側 接続種類
管フランジ
供給側 管フランジの呼び
1 1/2inch(40mm)
制御側 接続種類
管フランジ
制御側 管フランジの呼び
1 1/2inch(40mm)
ポート形状
Lポート
グローブバルブ種類
ベローズシール
電磁弁
なし
リミットスイッチ
なし
-
-

商品情報



外形図

オールメタルアングルバルブ DN16CF-R外形図

DN 16(5/8") CF-R

オールメタルアングルバルブ DN40-63CF-R外形図

DN 40-63(1 1/2"-2 1/2") CF-R

フランジ寸法図

オールメタルアングルバルブ フランジ外形図

DN 16-63(5/8"-2 1/2")

製品仕様

サイズDN 16-63mm(5/8"-2 1/2")
アクチュエータ手動式:六角ヘッド
バルブボディの材質ステンレススチール
標準フランジCF-R

機能原理

オールメタルアングルバルブ 機能原理図

規格表

バルブ規格表

フランジ規格表

オールメタルアングルバルブ バルブ規格表
オールメタルアングルバルブ フランジ規格表

型番リスト

表示件数
型番
54132-GE02

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

最小発注数量
1 1/2inch(40mm)
1 1/2inch(40mm)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
197,735
( 217,509 )
19日目

詳細情報

基本情報

(極)UHVアプリケーションの真空プロセス用。
【特長】
・シールはFLEX VATRING方式。
・シール面の変形は弾性変形の範囲内。
・閉操作は機械的に止まるまで、トルク管理不要。
・コンダクタンス大。
・FLEX VATRINGは2回まで交換可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールメタルアングルバルブの型番54132-GE02のページです。 型番54132-GE02に関する仕様情報を記載しております。
オールメタルアングルバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールメタルアングルバルブ
オールメタルバリアブルリークバルブ
ダイアフラムバルブ
高真空アングルバルブ(ベローズ軸シール)
ミニUHVゲートバルブ
UHVゲートバルブ
メーカーVATVATVATVATVATVAT
通常価格197,735298,38636,610 -32,715 -329,200497,859 -
通常出荷日19日目7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目7日目〜
フランジ種類CF-R (回転フランジ)CF-R (回転フランジ)ISO-KFISO-KF--
本体形状アングルストレートストレート-ストレートストレート
使用圧力範囲Min(MPa)1X10-141X10-141X10-111X10-12-1X10-14
使用圧力範囲Max(MPa)0.210.50.50.2-
呼び圧力200K100K500K500K--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト