メカニカル部品技術窓口
高真空アプリケーションの排気、ベント用。【特長】・アングルおよびインラインボディ。・ベローズ軸シール。...
詳細を確認
アングル形状手動式
DN 10-50(3/8"-2") ISO-KF

ストレート形状手動式
DN 16-50(5/8"-2")
DN 25-50(1"-2")
ISO-KF

アングル形状空圧式単作動形
DN 10-50(3/8"-2") ISO-KF

ストレート形状空圧式単作動形
DN 16-50(5/8"-2") ISO-KF

アングル形状電動式
DN 10-40(3/8"-1 1/2") ISO-KF

ストレート形状電動式
DN 16-40(5/8"-1 1/2") ISO-KF
| サイズ | DN 10-160mm(3/8"-6") |
|---|---|
| アクチュエータ | 手動式:取り外し可能なハンドホイール付き 圧空作動式:スプリングによる閉動作(NC)、 スプリングによる開動作(NO)、または複動シリンダー 電磁作動式:単動シリンダー、閉動作はスプリング(NC) |
| バルブボディの材質 | アルミニウムまたはステンレススチール |
| 軸シール | ベローズ |
| 標準フランジ | ISO-KF |

手動式

空圧式単作動形(NC):DN10-160

空圧式単作動形(NO):DN10-50
| リーク量 | バルブボディ、バルブシート | <1・10-9mbar Is-1 | |
|---|---|---|---|
| 使用圧力範囲 | 手動式/圧空作動式 | DN 10-50 | 1・10-8mbar to 5bar(abs) |
| DN 63-80 | 1・10-8mbar to 4bar(abs) | ||
| DN 100-160 | 1・10-8mbar to 2bar(abs) | ||
| 電磁作動式 | DN 10-40 | 1・10-8mbar to 2bar(abs) | |
| プレートにかけ得る許容最大差圧 | 手動式/圧空作動式 | - | |
| 開方向 | DN 10-50 | ≦2.0bar | |
| DN 63-160 | ≦1.2bar | ||
| 閉方向 | DN 10-50 | ≦5.0bar | |
| DN 63-80 | ≦4.0bar | ||
| DN 100-160 | ≦2.0bar | ||
| 電磁作動式 | DN 10-40 | ≦2.0bar | |
| バルブを開けるときの許容最大差圧 | - | - | ≦1bar |





通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
32,715円 ( 35,987円 ) | 19日目 |
36,313円 ( 39,944円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
54,257円 ( 59,683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
48,759円 ( 53,635円 ) | 7日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
サクションアシストバルブ ZP2Vシリーズ
4通常価格(税別):1,503円~

VAT
高真空アングルバルブ(ベローズ軸シール)
0通常価格(税別):32,715円~

コンサス
ステンレス バルブ 真空用 NWフランジボールバルブ
5通常価格(税別):22,859円~

入江工研
高真空アングルバルブ(手動型)
5通常価格(税別):69,712円~

フジ・テクノロジー
手動スロットルバタフライバルブ_AXシリーズ
0通常価格(税別):81,029円~

SMC
真空レギュレータ IRV10・20シリーズ
5通常価格(税別):241円~

CKD
パレクト電空レギュレータ 電磁弁方式真空対応 EV2100Vシリーズ
0通常価格(税別):46,488円~

CKD
真空レギュレータ VRA2000シリーズ
0通常価格(税別):14,929円~

SMC
電子式真空レギュレータ ITV2090・2091シリーズ
0通常価格(税別):43,195円~