17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

高真空ゲートバルブ 11シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高真空ゲートバルブ 11シリーズ

販売終了

型番

11036-CE01

2021年04月に販売終了となりました。

安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。

高真空のアプリケーションの多用途バルブ。
特にポンプの真空封止に最適。
【特長】
・低価格なベローズ軸シール。
・ゲートシール部にデッドボリュームがないDN63-200 Vulcanizedシール。

指定中の仕様・寸法情報

フランジ種類
[その他] CF-F (固定フランジ)
ゲートバルブ種類
内ねじ式
本体形状
ストレート
使用圧力範囲Min(MPa)
1X10-12
使用圧力範囲Max(MPa)
0.16
呼び圧力
120K
本体材質
ステンレススチール
本体ライニング
なし
操作方式
手動式
ハンドル形状
クランクハンドル
供給側 接続種類
管フランジ
供給側 管フランジの呼び
2 1/2inch(63mm)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト