17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

確定しました

ミニUHVゲートバルブ

型番:

01032-CE01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

01032-CE01の仕様・寸法情報

フランジ種類
[その他] CF-F (固定フランジ)
ゲートバルブ種類
内ねじ式
本体形状
ストレート
使用圧力範囲Min(MPa)
-
使用圧力範囲Max(MPa)
0.2
呼び圧力
160K
本体材質
ステンレススチール
本体ライニング
なし
操作方式
手動式
ハンドル形状
回転ハンドル式
供給側 接続種類
管フランジ
供給側 管フランジの呼び
1 1/2inch(40mm)
制御側 接続種類
管フランジ
制御側 管フランジの呼び
1 1/2inch(40mm)
電磁弁
なし
最大使用温度(℃)
250

商品情報



外形図

ミニUHVゲートバルブ 手動式DN16-50ISO-KF外形図

手動式
DN 16-50(5/8"-2") ISO-KF

ミニUHVゲートバルブ 手動式DN40CF-F外形図

手動式
DN 40(1 1/2") CF-F

ミニUHVゲートバルブ 空圧式単作動形DN16-50ISO-KF外形図

空圧式単作動形
DN 16-50(5/8"-2") ISO-KF

ミニUHVゲートバルブ 空圧式単作動形DN40CF-F外形図

空圧式単作動形
DN 40(1 1/2") CF-F

ミニUHVゲートバルブ 空圧式複作動形DN16-50ISO-KF外形図

空圧式複作動形
DN 16-50(5/8"-2") ISO-KF

ミニUHVゲートバルブ 空圧式複作動形DN40CF-F外形図

空圧式複作動形
DN 40(1 1/2") CF-F

製品仕様

サイズDN 16-50mm(5/8"-2")
アクチュエータ手動式:回転ハンドル式
圧空作動式:単動シリンダースプリングによる閉動作(NC)、
単動シリンダースプリングによる開動作(NO)、複動シリンダー
バルブボディの材質ステンレススチール
軸シールベローズ
標準フランジISO-KF,CF-F

機能原理

ミニUHVゲートバルブ 機能原理図

規格表

DN16-50ISO-KF

DN40CF-F

ミニUHVゲートバルブ 手動式DN16-50ISO-KF規格表
ミニUHVゲートバルブ 手動式DN40CF-F規格表

DN16-50ISO-KF

DN40CF-F

ミニUHVゲートバルブ 空圧式単作動形DN16-50ISO-KF規格表
ミニUHVゲートバルブ 空圧式単作動形DN40CF-F規格表

DN16-50ISO-KF

DN40CF-F

ミニUHVゲートバルブ 空圧式複作動形DN16-50ISO-KF規格表
ミニUHVゲートバルブ 空圧式複作動形DN40CF-F規格表

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
01032-CE01

フランジ種類

使用圧力範囲Min

(MPa)

呼び圧力

操作方式

ハンドル形状

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

電磁弁

最大使用温度

(℃)

最小発注数量
[その他] CF-F (固定フランジ)
-
160K
手動式
回転ハンドル式
1 1/2inch(40mm)
1 1/2inch(40mm)
なし
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
329,200
( 362,120 )
7日目

詳細情報

基本情報

UHVから高度なアプリケーションまでの多用途バルブ。
【特長】
・モジュラーデザイン。
・ベローズ軸シール、潤滑材不要の構造。
・ゲートシール部にデッドボリュームがないVulcanizedシール。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニUHVゲートバルブの型番01032-CE01のページです。 型番01032-CE01に関する仕様情報を記載しております。
ミニUHVゲートバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニUHVゲートバルブ
UHVゲートバルブ
オールメタルアングルバルブ
ダイアフラムバルブ
オールメタルバリアブルリークバルブ
高真空アングルバルブ(ベローズ軸シール)
メーカーVATVATVATVATVATVAT
通常価格329,200497,859 -197,73536,610 -298,38632,715 -
通常出荷日7日目7日目〜19日目在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜
ゲートバルブ種類内ねじ式内ねじ式----
本体形状ストレートストレートアングルストレートストレート-
使用圧力範囲Max(MPa)0.2-0.20.510.5
本体材質ステンレススチールステンレススチールステンレススチールアルミニウムステンレススチール-
本体ライニングなしなしなしなし-なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト