メカニカル部品技術窓口

確定しました

プレストNEO ギヤモータ

通常単価(税別)
87,250円
税込単価
95,975円
通常出荷日:4日目

ギヤモータに求められる使いやすさを極めた、平行軸ギヤモータです。【特長】・静かな環境でも使える低騒音・...

詳細を確認
  • CADデータは代表型番で生成されている場合がございます。リンク先にてご希望のスペックに変更下さい。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部のモータで使用の樹脂製ファンの入手が困難なため、供給状況が回復するまで「ナチュラル色」にて対応となります。詳細はこちらをご確認ください。
  • モータ端子箱内アース線の仕様変更を行う事となりました。詳細はこちらをご参照ください。
詳細を確認

型番:

ZNHM2-1320-EP-10/J2NTLA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZNHM2-1320-EP-10/J2NTLAの仕様・寸法情報

取付方法
[脚取付型] 脚取付
相数
三相
電圧【AC】
200 ~ 440
減速比
10
容量(W)
1500
出力軸配置(入力軸側から見た場合)
標準
出力軸径
32
ターミナルBOX
なし
バックラッシ精度
ノーマル
ブレーキ有無
ブレーキ無
端子箱種類
鋼板製・端子台式
端子箱取付位置(出力軸側から見て)
左
端子箱の引出口方向(出力軸側から見て)
A式
補助形式
プレミアム効率三相モータ付
特殊仕様
標準
枠番
1320
角寸法(mm)
167
-
-

商品情報

外形図

0.2kW 三相モータ

ZNFM02-1180-ES-5~15

プレストNEO ギヤモータ 外形図1

0.75kW プレミアム効率三相モータ

ZNHM1-1280-EP-5~20/仕様記号

プレストNEO ギヤモータ 外形図2

ZNFM1-1280-EP-10/仕様記号

プレストNEO ギヤモータ 外形図4

ZNHM1-1321-EP-40/仕様記号

プレストNEO ギヤモータ 外形図3

1.5kW プレミアム効率三相モータ

ZNHM2-1320-EP-10/仕様記号

プレストNEO ギヤモータ 外形図5

製品仕様

モータ特性表

■0.2kW 三相モータ

モータ容量電圧[V]周波数[Hz]定格電流値[A]定格回転速度[r/min]耐熱クラス保護方式
0.2kW200/200/22050/60/601.24/1.09/1.091,410/1,700/1,720120(E)IP44
全閉外扇形
400/400/44050/60/600.62/0.55/0.551,410/1,700/1,720

■0.75kW・1.5kW プレミアム効率三相モータ

モータ容量電圧[V]周波数[Hz]定格電流値[A]定格回転速度[r/min]耐熱クラス保護方式
0.75kW200/200/22050/60/604.29/3.73/3.781,440/1,730/1,740155(F)IP44
全閉外扇形
400/400/44050/60/602.15/1.87/1.891,440/1,730/1,740
1.5kW200/200/22050/60/607.48/6.80/6.571,430/1,730/1,730155(F)
400/400/44050/60/603.74/3.40/3.291,430/1,730/1,730

質量

型番屋内形屋外形
ZNHM02-1180-5~156.57.0
ZNH(F)M1-1280-EP-5~20/仕様記号1920
ZNHM1-1321-EP-40/ 仕様記号2324
ZNHM2-1320-EP-10/仕様記号2829

規格表

型番屋内形/屋外形JKBABCBL
ZNHM02-1180-5~15屋内形8570.581.56231
屋外形1279013210050
ZNH(F)M1-1280-EP-5~20
ZNHM1-1321-EP-40
屋内形122102859548
屋外形14911210013175
ZNHM2-1320-EP-10屋内形126106859548
屋外形15311710013175

選定サポート情報

選定表

■0.2kW 三相モータ

プレストNEO ギヤモータ 選定サポート情報1

注)
1. 出力回転数は、モータ回転数 50Hz:1,450r/min、60Hz:1,750r/min としたときの代表値です。
2. 出力軸許容ラジアル荷重は、出力軸中央の位置の値です。

■0.75kW プレミアム効率三相モータ

プレストNEO ギヤモータ 選定サポート情報2

注)
1. 出力回転数は、モータ回転数 50Hz:1,450r/min、60Hz:1,750r/min としたときの代表値です。
2. 出力軸許容ラジアル荷重は、出力軸中央の位置の値です。

■1.5kW プレミアム効率三相モータ

減速比実減速比出力回転数枠番SF出力トルクTout出力軸許容ラジアル荷重Pro
r/minN・mkgf・mNkgf
50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz
1010.414517513201.0093.077.09.487.862,9402,940300300

注)
1. 出力回転数は、モータ回転数 50Hz:1,450r/min、60Hz:1,750r/min としたときの代表値です。
2. 出力軸許容ラジアル荷重は、出力軸中央の位置の値です。

型番リスト

表示件数
型番
ZNHM2-1320-EP-10/J2NTLA

取付方法

相数

減速比

容量

(W)

出力軸径

ブレーキ有無

端子箱種類

端子箱取付位置(出力軸側から見て)

端子箱の引出口方向(出力軸側から見て)

補助形式

特殊仕様

枠番

角寸法

(mm)

最小発注数量
[脚取付型] 脚取付
三相
10
1500
32
ブレーキ無
鋼板製・端子台式
左
A式
プレミアム効率三相モータ付
標準
1320
167
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,250円
( 95,975円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ギヤモータに求められる使いやすさを極めた、平行軸ギヤモータです。
【特長】
・静かな環境でも使える低騒音
・端子台内蔵で簡単配線
・設計時にうれしいコンパクトさ
・設計の自由度が広がる大きな許容ラジアル荷重
・抜群の密封性能で信頼向上

ご注意

  • CADデータは代表型番で生成されている場合がございます。リンク先にてご希望のスペックに変更下さい。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部のモータで使用の樹脂製ファンの入手が困難なため、供給状況が回復するまで「ナチュラル色」にて対応となります。詳細はこちらをご確認ください。
  • モータ端子箱内アース線の仕様変更を行う事となりました。詳細はこちらをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレストNEO ギヤモータの型番ZNHM2-1320-EP-10/J2NTLAのページです。 型番ZNHM2-1320-EP-10/J2NTLAに関する仕様情報を記載しております。
プレストNEO ギヤモータのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
コンベアの駆動に
4
満足度:4.0
自作コンベアの駆動に使用させてもらっております。 ブレーキ付きだと配線がわかりにくい。 なので星4で。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレストNEO ギヤモータ
SG-P1 中空軸ギヤモータ 直交
SG-P1 三相平行軸ギヤモータ
SG-P1 三相クラッチブレーキ付ギヤモータ
GTR ギアモータ 平行軸・簡易モータ付
ハイポイドモートル TAシリーズ モータ付 フェイスマウント形
メーカー住友重機械シグマー技研シグマー技研シグマー技研ニッセイ椿本チエイン(旧:ツバキE&M)
通常価格87,250円30,638円 -18,645円 -82,063円 -15,280円 -49,865円
通常出荷日4日目6日目3日目〜8日目7日目9日目
電圧【AC】200 / 220 / 400 / 440200 / 220200 / 220200 / 220-200 / 220
出力軸配置(入力軸側から見た場合)標準右側NN平行左側
ターミナルBOXなし---なし-
バックラッシ精度ノーマル-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ギアモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました