メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

周波数設定器

通常単価(税別)
2,802円
税込単価
3,082円
通常出荷日:6日目

25Wから100Wまでの一般的な三相モータ制御用の小型インバータ用のオプションです。

  • アステロギヤモータ選定にお困りの場合はこちらのツールご使用ください:1https://cyclo.shi.co.jp/apps/gear-motor/astero/

型番:

EVR-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EVR-01の仕様・寸法情報

種類
設定・表示機器
適用モータ機種
全機種共通

商品情報

外形図

周波数設定器 外形図

型番リスト

表示件数
型番
EVR-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,802円
( 3,082円 )
6日目

詳細情報

基本情報

25Wから100Wまでの一般的な三相モータ制御用の小型インバータ用のオプションです。

ご注意

  • アステロギヤモータ選定にお困りの場合はこちらのツールご使用ください:1https://cyclo.shi.co.jp/apps/gear-motor/astero/

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

周波数設定器の型番EVR-01のページです。 型番EVR-01に関する仕様情報を記載しております。
周波数設定器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
周波数設定器
ACリアクトル
ノイズフィルタ
外部トルク設定器/外部速度設定器
外部速度設定器
スピードコントロールギアモータ オプション 外部速度設定器
メーカー住友重機械住友重機械住友重機械オリエンタルモーター住友重機械ニッセイ
通常価格2,802円16,723円20,430円1,374円754円2,882円 -
通常出荷日6日目10日目7日目在庫品1日目6日目6日目〜
種類設定・表示機器周辺アクセサリ周辺アクセサリ抵抗器設定・表示機器設定・表示機器
適用モータ機種全機種共通全機種共通全機種共通---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました