メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

外部速度設定器

通常単価(税別)
754円
税込単価
829円
通常出荷日:6日目

ソケットタイプスピードコントローラ(CAL)のオプションです。ソケットタイプスピードコントローラ(CA...

詳細を確認
  • アステロギヤモータ選定にお困りの場合はこちらのツールご使用ください:1https://cyclo.shi.co.jp/apps/gear-motor/astero/

型番:

EAVR20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EAVR20の仕様・寸法情報

種類
設定・表示機器
特性
20k Ω,1/4W,B特性

商品情報

外形図

外部速度設定器 外形図

製品仕様

型番特性
EAVR2020k Ω,1/4W,B特性

型番リスト

表示件数
型番
EAVR20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754円
( 829円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ソケットタイプスピードコントローラ(CAL)のオプションです。ソケットタイプスピードコントローラ(CAH)には外部速度設定器を1セット付属していますが、多段速運転など追加で必要となった場合にもご使用ください。

ご注意

  • アステロギヤモータ選定にお困りの場合はこちらのツールご使用ください:1https://cyclo.shi.co.jp/apps/gear-motor/astero/

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外部速度設定器の型番EAVR20のページです。 型番EAVR20に関する仕様情報を記載しております。
外部速度設定器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外部速度設定器
外部トルク設定器/外部速度設定器
スピードコントロールギアモータ オプション 外部速度設定器
外部速度設定用可変抵抗器
デジタル回転表示器
制動抵抗器(温度ヒューズなし)
メーカー住友重機械オリエンタルモーターニッセイオリエンタルモーター住友重機械ニッセイ
通常価格754円1,374円2,882円 -3,145円 -17,756円4,780円
通常出荷日6日目在庫品1日目6日目〜在庫品1日目〜10日目7日目
種類設定・表示機器抵抗器設定・表示機器ケーブル設定・表示機器抵抗器
特性20k Ω,1/4W,B特性-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました