17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト40型用 フリーストップ

通常単価(税別)
805円
税込単価
886円
通常出荷日:6日目

レクト40型用ランナーの走行制限に役立つ便利アイテム。【特長】・材質はS-104/スチール、S-304...

詳細を確認

型番:

S-304
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

用途に合わせた材質を使用できる、レクト40用のフリーストップ

S-104/スチール製

S-104/スチール製

S-304/ステンレス製

S-304/ステンレス製

開発秘話

 

昭和50年に大型カーテンレールの製造・販売を開始し、約40年もの間 皆様にご愛顧頂いておりますが、更に顧客満足度の向上を目指し、日々品質向上に努めて、安心・信頼の品質をご提供してまいります。

S-304の仕様・寸法情報

種類
金具
材質
ステンレス
JANコード
4960983584262
-
-

絞り込み条件

  • 材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-304

材質

JANコード

最小発注数量
ステンレス
4960983584262
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
805円
( 886円 )
6日目

詳細情報

基本情報

レクト40型用ランナーの走行制限に役立つ便利アイテム。
【特長】
・材質はS-104/スチール、S-304/ステンレスの2種類。
・スチール製は溶接などの加工性に優れたロングセラー品。
・任意の位置でランナーの走行制限をすることができる。
【用途】
・スチール製は溶接などの加工性の場所、ステンレス製は医療品や食料品などの工場などに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト40型用 フリーストップの型番S-304のページです。 型番S-304に関する仕様情報を記載しております。
レクト40型用 フリーストップのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーのカーテンレールにも使用できますか。
A
レール形状によって使えるレール、使えないレールが御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一使用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも必ず同メーカーの指定レールにご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト40型用 フリーストップ
レクト30型用 フリーストップ
レクト40 レール
レクト40型用 ステンレスエンドストップ
レクト40型用 スナップランナー
レクト40型用 壁面ブラケット
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格805円512円 -5,668円 -869円850円843円
通常出荷日6日目4日目〜2日目〜6日目9日目6日目
種類金具金具レール金具金具金具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました