17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト40型用 天井シングルブラケット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レクト40型用 天井シングルブラケット

販売終了

型番

S-123

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

レクト40型シングルブラケットの定番でカーテンレール天井付けに便利。
【特長】
・材質はスチール製、ステンレス、アルミ・ステンレス製の3種類。
・スチール製は溶接などの加工性に優れたロングセラー。
・ステンレス製はSUS304ヘアライン仕上げ。
・S-123Aはアルミ本体にステンレス製止金具を使用して、防錆性、レール保持力に優れている。
・屋内にはスチール、屋外にはアルミやステンレス等、材質を使い分けて使い分けが可能。
【用途】
・ステンレス製は医療品や食料品を扱う場所に利用可能。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
金具
材質
スチール
JANコード
4960983581285
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト