17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト40型用 吊ブラケット

  • 種類
    金具
  • 材質
    スチール
  • JANコード
    4960983584491

型番:

S-122
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

レクト40型用 吊ブラケットの外形と寸法図

レクト40型用 吊ブラケットの外形図

レクト40型用 吊ブラケットの外形図

寸レクト40型用 吊ブラケットの法図

レクト40型用 吊ブラケットの寸法図

側面図

側面図

開発秘話

 

昭和50年に大型カーテンレールの製造・販売を開始し、約40年もの間 皆様にご愛顧頂いておりますが、更に顧客満足度の向上を目指し、日々品質向上に努めて、安心・信頼の品質をご提供してまいります。

S-122の仕様・寸法情報

種類
金具
材質
スチール
JANコード
4960983584491
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-122
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,086円
( 1,195円 )
6日目

詳細情報

基本情報

伸縮吊棒でレールを吊り上げる際に便利なブラケット。
【特長】
・材質はスチールを使用。
・溶接などの加工性に優れたロングセラー品。
【用途】
・伸縮吊棒で重量級レールを吊る際、障害物などで天井付けが出来ない場所に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト40型用 吊ブラケットの型番S-122のページです。 型番S-122に関する仕様情報を記載しております。
レクト40型用 吊ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーのカーテンレールにも使用できますか。
A
レール形状によって使えるレール、使えないレールが御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一使用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも必ず同メーカーの指定レールにご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト40型用 吊ブラケット
レクト30・40型兼用 ポール吊金具
レクト40型用 壁面ブラケット
レクト30型用 壁面ブラケット
レクト40型用 ステンレスエンドストップ
レクト40型用 スナップランナー
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格1,086円869円843円741円869円850円
通常出荷日6日目4日目6日目4日目6日目9日目
種類金具金具金具金具金具金具
材質スチールステンレススチールスチールステンレス樹脂/ステンレス
JANコード496098358449149609835836924960983584309496098358131549609835842554960983584453
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました