17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト40型用 隙間隠しブラケット

  • 種類
    金具
  • 材質
    アルミ
  • 仕上げ
    アルマイト
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

レクト40型用 隙間隠しブラケットの外形図と寸法

S-184の寸法図 レクト40両側用ブラケット (アルミ押出材)t=1.0

S-184の寸法図
レクト40両側用ブラケット
(アルミ押出材)t=1.0

S-182の寸法図 レクト40片側用ブラケット (アルミ押出材)t=1.0

S-182の寸法図
レクト40片側用ブラケット
(アルミ押出材)t=1.0

開発秘話

 

工場などで出入り口から吹き込む風や雨、ホコリに悩まされていたお客様が対策の為にビニールカーテンを設置された結果、驚く程職場環境が改善され作業効率が向上したとのお言葉を頂きました。我々は更にお客様での操作性を向上させる為、カーテン開閉動作をスムーズに行える付属パーツとして開閉ポールなどを独自に開発し多くの顧客様にご満足を頂いております。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 寸法(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

仕様

寸法

(m)

JANコード

最小発注数量
片側用
54×28
4960983584316
1個
両側用
65×28
4960983584545
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550円
( 605円 )
6日目
588円
( 647円 )
6日目

詳細情報

基本情報

レクト40型レールとカーテンの隙間をシャットアウトできるブラケット。
【特長】
・隙間隠しアダプターと組合わせて使用。
・隙間隠しシートや既成シートを取付けて、レールの隙間をシャットアウト。
・材質はアルミ押出材で厚みは1.0mm。
・専用レール不要で、既成レールにワンタッチで取付け可能。
・レールとカーテンの隙間をなくし、雨、風、虫、ホコリ、雪、間仕切り効果を高める。
・省エネ対策(冷暖房効率向上)などにも大きな効果を発揮。
【用途】
・隙間隠しに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト40型用 隙間隠しブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーのカーテンレールにも使用できますか。
A
レール形状によって使えるレール、使えないレールが御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一使用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも必ず同メーカーの指定レールにご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト40型用 隙間隠しブラケット
レクト30型用 隙間隠しブラケット
レクト30・40型兼用 ロングパイプハンドル
ビニールカーテン 耐候/防炎
レクト30型・レクト40型用 隙間隠しシート
レクト30・40型兼用 隙間隠しアダプター(既成シート用)
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格550円-525円 -2,754円 -14,476円 -2,550円486円
通常出荷日6日目6日目3日目〜在庫品1日目〜3日目6日目
種類金具金具金具カーテンカーテン金具
材質アルミアルミアルミダイカスト-軟質樹脂樹脂
仕上げアルマイトアルマイトアルマイト/シルバー塗装四面折り返し加工--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト