17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト40型用 シングルブラケット

通常単価(税別)
588円~996円
税込単価
647円~1,096円
通常出荷日:4日目~6日目

3種の材質から選べる壁面付の40型用の標準タイプのシングルブラケット。【特長】・材質は3種類あり、S-...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

屋内にはスチール、屋外にはアルミやステンレス等、材質を使い分けて使用できるシングルブランケット

レクト40型用 シングルブラケット

レクト40型用 シングルブラケット

S-320+KZステンレスレールの寸法図

S-320+KZステンレスレールの寸法図

S-120A+KTアルミレールの寸法図

S-120A+KTアルミレールの寸法図

S-120+KHスチールレールの寸法図

S-120+KHスチールレールの寸法図

この商品の使用上の注意

天井ブラケットは用途に合った(皿頭呼び径4)のネジをご使用ください。

開発秘話

 

昭和50年に大型カーテンレールの製造・販売を開始し、約40年もの間皆様にご愛顧頂いておりますが、更に顧客満足度の向上を目指し、日々品質向上に努めて、安心・信頼の品質をご提供してまいります。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

材質

JANコード

最小発注数量
スチール
4960983581278
1個
アルミ/ステンレス
4960983584293
1個
ステンレス
4960983584248
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588円
( 647円 )
4日目
907円
( 998円 )
6日目
996円
( 1,096円 )
6日目

詳細情報

基本情報

3種の材質から選べる壁面付の40型用の標準タイプのシングルブラケット。
【特長】
・材質は3種類あり、S-120/スチール製、S-320/ステンレス製、S-120A/アルミ・ステンレス製がある。
・各レールに合ったピッチ間隔で取付けが必要。
【用途】
・カーテンレール壁面付けに最適。
・屋内にはスチール製、屋外にはアルミ製やステンレス製に使い分けて利用できる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト40型用 シングルブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーのカーテンレールにも使用できますか。
A
レール形状によって使えるレール、使えないレールが御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一使用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも必ず同メーカーの指定レールにご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト40型用 シングルブラケット
レクト40型用 天井シングルブラケット
レクト30型用 シングルブラケット
レクト30型用 天井シングルブラケット
レクト40型用 壁面ブラケット
レクト40型用 吊ブラケット
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格588円-588円 -588円 -576円 -843円1,086円
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜4日目〜6日目6日目
種類金具金具金具金具金具金具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト