17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト40型用 重量級オールステンレスBランナー S-501A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レクト40型用 重量級オールステンレスBランナー

販売終了

型番

S-501A

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

耐荷重、耐久性に優れ、仕様用途が拡がる業界初の40型オールステンレスのランナー。
【特長】
・許容荷重は30kg。
・ベアリングはDD400、本体はSUS304を採用。
・ベアリング付で走行もスムーズで快適に使える。
・ハトメ仕様のシートを吊る場合は別途Sカンが必要。
【用途】
・ビニールカーテンや養生シートのカーテン吊りや医療品や食料品の加工場に最適。
・場所を選ばず利用可能。

指定中の仕様・寸法情報

種類
金具
材質
ステンレス
許容荷重(kg)
30
JANコード
4960983584460

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト