17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト40型用 片開マグネットランナー

通常単価(税別)
2,613円~2,856円
税込単価
2,874円~3,142円
通常出荷日:6日目

マグネット付き片開きランナー。【特長】・材質はスチール、樹脂を使用。・マグネット付きなのでカーテンをピ...

詳細を確認
  • 種類
    金具
  • 材質
    スチール/樹脂
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ビニールカーテンや養生シートなど中量・重量カーテン吊用のマグネットランナー

レクト40型用 片開マグネットランナー(S-301AMK)

レクト40型用 片開マグネットランナー(S-301AMK)
許容荷重:20kg
材質:スチール、樹脂

  • ※ ハトメ仕様のシートを吊る場合、S-301AMKは別途Sカンが必要
レクト40型用 片開スナップマグネットランナー(S-301CMK)

レクト40型用 片開スナップマグネットランナー(S-301CMK)
許容荷重:15kg
材質:スチール、樹脂

  • ※ スナップ付のS-301CMKはハトメ仕様のシートをワンタッチで取付け簡単

レクト40型用 片開マグネットランナーの外形図と寸法

レクト40型用 片開マグネットランナー(S-301AMK)の寸法図

レクト40型用 片開マグネットランナー(S-301AMK)の寸法図

レクト40型用 片開スナップマグネットランナー(S-301CMK)の寸法図

レクト40型用 片開スナップマグネットランナー(S-301CMK)の寸法図

開発秘話

 

昭和50年に大型カーテンレールの製造・販売を開始し、約40年もの間 皆様にご愛顧頂いておりますが、更に顧客満足度の向上を目指し、日々品質向上に努めて、安心・信頼の品質をご提供してまいります。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 種類(詳細)

  • 仕様

  • 許容荷重(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

種類(詳細)

仕様

許容荷重

(kg)

JANコード

最小発注数量
マグネットランナー
S-301Aタイプ
20
4960983584217
1個
スナップマグネットランナー
S-301Cタイプ
15
4960983584224
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,613円
( 2,874円 )
6日目
2,856円
( 3,142円 )
6日目

詳細情報

基本情報

マグネット付き片開きランナー。
【特長】
・材質はスチール、樹脂を使用。
・マグネット付きなのでカーテンをピッタリ閉め切る。
・スナップ付のS-301CMKはハトメ仕様のシートをワンタッチで取付け簡単。
【用途】
・ビニールカーテンや養生シートなどの中量・重量カーテン吊りに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト40型用 片開マグネットランナーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーのカーテンレールにも使用できますか。
A
レール形状によって使えるレール、使えないレールが御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一使用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも必ず同メーカーの指定レールにご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト40型用 片開マグネットランナー
レクト40型用 両開マグネットランナー
レクト30型用 片開きマグネットランナー
レクト30・40型兼用 片開用アルミ枠
レクト30・40型兼用 マグネット
レクト30型用 両開きマグネットランナー
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格2,613円-3,768円 -1,507円 -2,065円 -639円2,193円 -
通常出荷日6日目6日目6日目4日目〜6日目6日目
種類金具金具金具金具金具金具
材質スチール/樹脂スチール/樹脂スチール/樹脂アルミスチール/樹脂スチール/樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト