17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

40型仕切レール用 エンドキャップ

  • 種類
    金具
  • 仕様
    アルミレール専用
  • 材質
    スチール
  • 寸法 (m)
    40×32
  • JANコード
    4960983584415

型番:

MR-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ねじ止めし、固定するだけで簡単に取り付けられるエンドキャップ

MR-16 材質:スチール、厚み:T=2.3mm 附属品:タッピンねじ3.5mm×20mm

MR-16
材質:スチール、厚み:T=2.3mm
附属品:タッピンねじ3.5mm×20mm

アルミレール専用商品

アルミレール専用商品

40型仕切レール用 エンドキャップの外形図と寸法

40型仕切レール用 エンドキャップの寸法図/32/40/t=2.3

40型仕切レール用 エンドキャップの寸法図/32/40/t=2.3

開発秘話

 

昭和50年に大型カーテンレールの製造・販売を開始し、約40年もの間 皆様にご愛顧頂いておりますが、更に顧客満足度の向上を目指し、日々品質向上に努めて、安心・信頼の品質をご提供してまいります。

MR-16の仕様・寸法情報

種類
金具
仕様
アルミレール専用
材質
スチール
寸法(m)
40×32
JANコード
4960983584415
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
678円
( 746円 )
6日目

詳細情報

基本情報

レクト40型アルミレール用のエンドキャップ。
【特長】
・レール端部までランナーを移動することができる。
・レール継芯挿入部へねじ止めし、固定するだけの簡単な取り付け。
・厚さ2.3mmのスチール製。
・ランナー落下防止。
【用途】
・40型アルミレールに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

40型仕切レール用 エンドキャップの型番MR-16のページです。 型番MR-16に関する仕様情報を記載しております。
40型仕切レール用 エンドキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーのカーテンレールにも使用できますか。
A
レール形状によって使えるレール、使えないレールが御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一使用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも必ず同メーカーの指定レールにご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
40型仕切レール用 エンドキャップ
30型仕切レール用 エンドキャップ
レクト30・40型兼用 ポール固定金具
レクト30・40型兼用 隙間隠しアダプター(既成シート用)
40型仕切レール用 壁面ブラケット
30型仕切レール用 壁面ブラケット
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格678円614円678円486円1,035円843円
通常出荷日6日目4日目4日目6日目6日目6日目
種類金具金具金具金具金具金具
仕様アルミレール専用アルミレール専用-既成シート用--
材質スチールスチールスチール樹脂スチールスチール
寸法(m)40×3230×2540.6×22×30---
JANコード496098358441549609835844084960983583821496098358414949609835843924960983584385
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました