17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30型用 両開きマグネットランナー

通常単価(税別)
2,193円~2,703円
税込単価
2,412円~2,973円
通常出荷日:6日目

レクト30型用両開マグネットランナー。【特長】・材質はスチール、樹脂を使用。・許容荷重はS-1Mが5k...

詳細を確認
  • 種類
    金具
  • 材質
    スチール/樹脂
  • 許容荷重 (kg)
    15
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

両開きカーテンをピッタリ閉め切るマグネット付き

S-1M S-1タイプ両開きマグネットランナー 許容荷重5kg 材質/樹脂、スチール

S-1M
S-1タイプ両開きマグネットランナー
許容荷重5kg
材質/樹脂、スチール

S-3AM S-3Aタイプ両開きマグネットランナー 許容荷重15kg 材質/樹脂、スチール

S-3AM
S-3Aタイプ両開きマグネットランナー
許容荷重15kg
材質/樹脂、スチール

S-3CM S-3Cタイプ両開きマグネットスナップランナー 許容荷重15kg 材質/樹脂、スチール

S-3CM
S-3Cタイプ両開きマグネットスナップランナー
許容荷重15kg
材質/樹脂、スチール

レクト30型用 両開きマグネットランナーの外形図と寸法

S-1Mについて

レクト30型用 両開きマグネットランナー(S-1M)の寸法図

レクト30型用 両開きマグネットランナー(S-1M)の寸法図

側面図

側面図

マグネットランナー環下寸法図

マグネットランナー環下寸法図

S-3AMについて

レクト30型用 両開きマグネットランナー(S-3AM)の寸法図

レクト30型用 両開きマグネットランナー(S-3AM)の寸法図

側面図

側面図

マグネットランナー環下寸法図

マグネットランナー環下寸法図

S-3CMについて

レクト30型用 両開きマグネットランナー(S-3CM)の寸法図

レクト30型用 両開きマグネットランナー(S-3CM)の寸法図

側面図

側面図

マグネットランナー環下寸法図

マグネットランナー環下寸法図

開発秘話

 

昭和50年に大型カーテンレールの製造・販売を開始し、約40年もの間皆様にご愛顧頂いておりますが、
更に顧客満足度の向上を目指し、日々品質向上に努めて、安心・信頼の品質をご提供してまいります。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 種類(詳細)

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

種類(詳細)

仕様

JANコード

最小発注数量
マグネットランナー
S-1タイプ
4960983583876
1個
マグネットランナー
S-3Aタイプ
4960983583883
1個
スナップマグネットランナー
S-3Cタイプ
4960983583890
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,193円
( 2,412円 )
6日目
2,384円
( 2,622円 )
6日目
2,703円
( 2,973円 )
6日目

詳細情報

基本情報

レクト30型用両開マグネットランナー。
【特長】
・材質はスチール、樹脂を使用。
・許容荷重はS-1Mが5kg、S-3AMが15kg、S-3CMが15kg。
・マグネット付きなので両開きカーテンをピッタリ閉め切る。
・スナップ付のS-3CMはハトメ仕様のシートをワンタッチで簡単に取り付ける事ができる。
【用途】
・ビニールカーテンや養生シートなどの軽量、中量のカーテン吊りに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30型用 両開きマグネットランナーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーのカーテンレールにも使用できますか。
A
レール形状によって使えるレール、使えないレールが御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一使用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも必ず同メーカーの指定レールにご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト30型用 両開きマグネットランナー
レクト30型用 ハンガーランナー
レクト30型用 点滴ランナー
レクト40型用 Bランナー
レクト40型用 Hランナー
レクト30型用 後入れスナップランナー
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格2,193円-3,985円2,384円850円780円1,912円
通常出荷日6日目6日目6日目3日目6日目4日目
種類金具金具金具金具金具金具
材質スチール/樹脂樹脂/アルミ/スチール樹脂/ステンレス樹脂/ステンレススチール/樹脂樹脂/スチール
許容荷重(kg)151515201510
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト