17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30型用 ステンレスエンドストップ

  • 種類
    金具
  • 材質
    ステンレス
  • JANコード
    4960983583999

型番:

S-239
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ステンレス製で屋外での使用にも最適なレクト30型用エンドストップ

S-239 材質:ステンレス

S-239
材質:ステンレス

開発秘話

 

昭和50年に大型カーテンレールの製造・販売を開始し、約40年もの間 皆様にご愛顧頂いておりますが、更に顧客満足度の向上を目指し、日々品質向上に努めて、安心・信頼の品質をご提供してまいります。

S-239の仕様・寸法情報

種類
金具
材質
ステンレス
JANコード
4960983583999
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-239
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
843円
( 927円 )
6日目

詳細情報

基本情報

屋外の使用でも安心のステンレス製レクト30型用エンドストップ。
【特長】
・ナットで締め付けるだけで簡単に固定できる。
【用途】
・レクト30型レールのランナー落下防止に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30型用 ステンレスエンドストップの型番S-239のページです。 型番S-239に関する仕様情報を記載しております。
レクト30型用 ステンレスエンドストップのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーのカーテンレールにも使用できますか。
A
レール形状によって使えるレール、使えないレールが御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一使用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも必ず同メーカーの指定レールにご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト30型用 ステンレスエンドストップ
レクト40型用 ステンレスエンドストップ
レクト30型用 ハンガーランナー
レクト30型用 壁面ブラケット
レクト30型用 点滴ランナー
レクト30・40型兼用 マグネット
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格843円869円3,985円741円2,384円639円
通常出荷日6日目6日目6日目4日目6日目6日目
種類金具金具金具金具金具金具
材質ステンレスステンレス樹脂/アルミ/スチールスチール樹脂/ステンレススチール/樹脂
JANコード496098358399949609835842554960983583944496098358131549609835839374960983583746
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました