17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30型用 伸縮吊棒

通常単価(税別)
1,124円~2,703円
税込単価
1,236円~2,973円
通常出荷日:4日目~6日目

中・軽量級レールを確実に保持する伸縮吊棒。【特長】・材質はスチール製、V吊許容荷重は15kg・伸縮機能...

詳細を確認
  • 種類
    金具
  • 材質
    スチール
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

天井付けが出来ない箇所に最適な伸縮吊り棒

伸縮機能があり、中・軽量級レールを確実に保持

伸縮機能があり、中・軽量級レールを確実に保持

レクト30型用 伸縮吊棒の外形図と寸法

レクト30型用 伸縮吊棒の寸法図

レクト30型用 伸縮吊棒の寸法図

側面図

側面図

品番伸縮寸法(mm)材 質
CK-5大1,595~840スチール
CK-6中855~470スチール
CK-7小485~285スチール
CK-7-SSショート300~200スチール

開発秘話

 

昭和50年に大型カーテンレールの製造・販売を開始し、約40年もの間。 皆様にご愛顧頂いておりますが、更に顧客満足度の向上を目指し、日々品質向上に努めて、安心・信頼の品質をご提供してまいります。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 伸縮範囲(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

伸縮範囲

(mm)

JANコード

最小発注数量
大
1595~840
4960983584439
1個
中
855~470
4960983581339
1個
小
485~285
4960983581346
1個
ショート
300~200
4960983584156
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,703円
( 2,973円 )
6日目
1,379円
( 1,517円 )
6日目
1,124円
( 1,236円 )
4日目
1,315円
( 1,447円 )
6日目

詳細情報

基本情報

中・軽量級レールを確実に保持する伸縮吊棒。
【特長】
・材質はスチール製、V吊許容荷重は15kg
・伸縮機能が付いたレール吊棒
・大・中・小・ショートの4種類のラインナップあり
・天井面に取付けや、クランプ付ブラケットベース等と組み合せる事でレールを吊る際に利用できる
【用途】
・天井付けが出来ない箇所のレールを取り付ける際に利用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30型用 伸縮吊棒のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーのカーテンレールにも使用できますか。
A
レール形状によって使えるレール、使えないレールが御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一使用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも必ず同メーカーの指定レールにご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト30型用 伸縮吊棒
レクト30・40型兼用 大型伸縮吊棒
レクト40型用 吊ブラケット
レクト30・40型兼用 ポール吊金具
レクト30型用 ハンガーランナー
レクト30型用 ステンレスエンドストップ
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格1,124円-2,703円 -1,086円869円3,985円843円
通常出荷日4日目〜3日目6日目4日目6日目6日目
種類金具金具金具金具金具金具
材質スチールスチールスチールステンレス樹脂/アルミ/スチールステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト