17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30型用 片開きマグネットランナー

  • 種類
    金具
  • 材質
    スチール/樹脂
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

カーテンをピッタリ閉め切るマグネット付き

S-1MK

S-1MK
S-1タイプ片開マグネットランナー
許容荷重5kg
材質/樹脂、スチール

S-3AMK

S-3AMK
S-3Aタイプ片開マグネットランナー
許容荷重15kg
材質/樹脂、スチール

S-3CMK

S-3CMK
S-3Cタイプ片開マグネットスナップランナー
許容荷重15kg
材質/樹脂、スチール

レクト30型用 片開きマグネットランナーの外形図と寸法

S-1MK

レクト30型用 片開きマグネットランナー(S-1MK)の環下寸法図

レクト30型用 片開きマグネットランナー(S-1MK)の環下寸法図

受け座の寸法図

受け座の寸法図

S-3AMK

レクト30型用 片開きマグネットランナー(S-3AMK)の環下寸法図

レクト30型用 片開きマグネットランナー(S-3AMK)の環下寸法図

受け座の寸法図

受け座の寸法図

S-3CMK

レクト30型用 片開きマグネットランナー(S-3CMK)の環下寸法図

レクト30型用 片開きマグネットランナー(S-3CMK)の環下寸法図

受け座の寸法図

受け座の寸法図

開発秘話

 

昭和50年に大型カーテンレールの製造・販売を開始し、約40年もの間 皆様にご愛顧頂いておりますが、更に顧客満足度の向上を目指し、日々品質向上に努めて、安心・信頼の品質をご提供してまいります。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 種類(詳細)

  • 仕様

  • 許容荷重(kg)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

種類(詳細)

仕様

許容荷重

(kg)

JANコード

最小発注数量
マグネットランナー
S-1タイプ
5
4960983583906
1個
マグネットランナー
S-3Aタイプ
15
4960983583913
1個
スナップマグネットランナー
S-3Cタイプ
15
4960983583920
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,507円
( 1,658円 )
6日目
1,570円
( 1,727円 )
6日目
2,039円
( 2,243円 )
6日目

詳細情報

基本情報

レクト30型用片開マグネットランナー。
【特長】
・材質はスチール/樹脂を使用。
・許容荷重はそれぞれ、S-1MKは5kg、S-3AMKは15kg、S-3CMKは15kgまで。
・マグネット付きなのでカーテンをピッタリ閉め切ることができる。
・スナップ付のS-3CMKはハトメ仕様のシートをワンタッチで簡単に取り付ける事ができる。
・ハトメ仕様のシートを吊る場合、S-1AMK、S-3AMKは別途Sカンが必要。
【用途】
・ビニールカーテンや養生シートなどの軽量から中量カーテン吊りに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30型用 片開きマグネットランナーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーのカーテンレールにも使用できますか。
A
レール形状によって使えるレール、使えないレールが御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一使用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも必ず同メーカーの指定レールにご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト30型用 片開きマグネットランナー
レクト40型用 片開マグネットランナー
レクト30型用 両開きマグネットランナー
レクト30型用 ハンガーランナー
レクト30・40型兼用 マグネット
レクト40型用 両開マグネットランナー
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格1,507円-2,613円 -2,193円 -3,985円639円3,768円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類金具金具金具金具金具金具
材質スチール/樹脂スチール/樹脂スチール/樹脂樹脂/アルミ/スチールスチール/樹脂スチール/樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト