17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

30型仕切レール用 エンドキャップ

  • 種類
    金具
  • 仕様
    アルミレール専用
  • 材質
    スチール
  • 寸法 (m)
    30×25
  • JANコード
    4960983584408

型番:

MR-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

仕切レール用エンドキャップ レクト30 アルミレール用(スチール) MR-15

MR-15の外形寸法図

MR-15の外形寸法図

レール継芯挿入部へねじ止めし固定

レール継芯挿入部へねじ止めし固定

MR-15の仕様・寸法情報

種類
金具
仕様
アルミレール専用
材質
スチール
寸法(m)
30×25
JANコード
4960983584408
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614円
( 675円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スライドレールの取付ネジ。
【特長】
・アルミレール専用のスチール素材の取付ネジ。
・板厚に合わせてサイズを選べる。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30型仕切レール用 エンドキャップの型番MR-15のページです。 型番MR-15に関する仕様情報を記載しております。
30型仕切レール用 エンドキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどの長さのネジを使えばいいですか?
A
ご使用になる板厚に合わせてお選びください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30型仕切レール用 エンドキャップ
40型仕切レール用 エンドキャップ
レクト30・40型兼用 ポール固定金具
レクト30・40型兼用 隙間隠しアダプター(既成シート用)
30型仕切レール用 壁面ブラケット
40型仕切レール用 壁面ブラケット
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格614円678円678円486円843円1,035円
通常出荷日4日目6日目4日目6日目6日目6日目
種類金具金具金具金具金具金具
仕様アルミレール専用アルミレール専用-既成シート用--
材質スチールスチールスチール樹脂スチールスチール
寸法(m)30×2540×3240.6×22×30---
JANコード496098358440849609835844154960983583821496098358414949609835843854960983584392
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました