17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30型用 後入れスナップランナー

  • 種類
    金具
  • 材質
    樹脂/スチール
  • 許容荷重 (kg)
    10
  • JANコード
    4960983584583

型番:

S-1PE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

レクト30型用 後入れスナップランナーの外形図と寸法

S-1PE 材質/樹脂、スチール 許容荷重10kg

S-1PE
材質/樹脂、スチール
許容荷重10kg

レクト30型用 後入れスナップランナーの寸法図

レクト30型用 後入れスナップランナーの寸法図

側面図

側面図

開発秘話

 

昭和50年に大型カーテンレールの製造・販売を開始し、約40年もの間 皆様にご愛顧頂いておりますが、更に顧客満足度の向上を目指し、日々品質向上に努めて、安心・信頼の品質をご提供してまいります。

S-1PEの仕様・寸法情報

種類
金具
材質
樹脂/スチール
許容荷重(kg)
10
JANコード
4960983584583

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-1PE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,912円
( 2,103円 )
4日目

詳細情報

基本情報

レクト30型レールにワンタッチで後からスナップランナーの補充が出来るタイプ。
【特長】
・材質はPOM樹脂、スチール製を使用。
・ランナーの数が足りなくなった際に大変便利な後入れランナー。
・下側をつまんで「カチッ」と音がするまで回すだけの取り付け簡単。
・お子様からお年寄りまで誰でも操作が簡単で取付け可能。
・ランナーの劣化による交換が後入れの際にレールを外さず出し入れが出来るので便利。
・ハトメ仕様のシートをワンタッチで簡単に取り付ける事ができる。
【用途】
・ビニールカーテンや養生シートなどの中量カーテン吊りに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30型用 後入れスナップランナーの型番S-1PEのページです。 型番S-1PEに関する仕様情報を記載しております。
レクト30型用 後入れスナップランナーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーのカーテンレールにも使用できますか。
A
レール形状によって使えるレール、使えないレールが御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一使用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも必ず同メーカーの指定レールにご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト30型用 後入れスナップランナー
レクト40型用 スナップBランナー
レクト30型用 ハンガーランナー
レクト30型用 重量級ステンレススナップBランナー
レクト40型用 重量級ステンレススナップBランナー
レクト30型用 点滴ランナー
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格1,912円1,124円3,985円2,164円2,779円2,384円
通常出荷日4日目4日目6日目在庫品1日目3日目6日目
種類金具金具金具金具金具金具
材質樹脂/スチール樹脂/ステンレス樹脂/アルミ/スチールステンレス/樹脂樹脂/ステンレス樹脂/ステンレス
許容荷重(kg)102015303015
JANコード496098358458349609835841874960983583944496098358090549609835809434960983583937
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました