17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30・40型兼用 センターポール アルファ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レクト30・40型兼用 センターポール アルファ

販売終了

型番

MRCA-20

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ビニールカーテンのバタツキ防止に便利で取付けやすさトップの標準タイプのセンターポールアルファ。
【特長】
・材質は施工性、操作性に優れた外部での耐久性が高いアルミ素材。
・アルマイト+クリア塗装の高膜厚を採用。
・サイズラインナップは5種類。
・バタツキ防止の為に取り付けの際は、ビニールカーテンの横幅約1mに対し一本間隔がオススメ。
【用途】
・ビニールカーテンのバタツキ防止には勿論、簡易的な間仕切りユニットの開閉部材としても利用可能。

指定中の仕様・寸法情報

種類
金具
材質
アルミ
長さ(m)
2.0
JANコード
4960983583258

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト