17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30・40型兼用 ロングマグネット受座 MR-4L

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レクト30・40型兼用 ロングマグネット受座

販売終了

型番

MR-4L

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

屋外のポールに最適なマグネットの受座金具。
【特長】
・材質はスチール。
・付属品はタッピンねじ3mm×20mm。
・サイドポールに取り付けたロングマグネットの受座。
【用途】
・マグネットの位置に合わせた部分に利用可能。

指定中の仕様・寸法情報

種類
金具
材質
スチール
長さ(mm)
160
JANコード
4960983584347

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト