17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30・40型兼用 ロングマグネット

  • 種類
    金具
  • 材質
    スチール/樹脂
  • 長さ (mm)
    158
  • JANコード
    4960983584330

型番:

MR-3L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

強力タイプのマグネットで屋外の間仕切りユニットに便利

レクト30・40型兼用 ロングマグネットの寸法図

レクト30・40型兼用 ロングマグネットの寸法図

この商品の取り付け方について

  1. 1.両開きタイプ(マグネット同士を合わせるタイプ)では、向かい合ったマグネットが正しく接合する事を十分に確認してサイドポールに固定します。
  2. 2.片開きタイプ(マグネット受座に合わせるタイプ)では、取り付ける向きは関係ありません。
※マグネットは中央を境にN極S極に分かれています
  • ※ マグネットは中央を境にN極S極に分かれています
良い取り付け例

良い取り付け例

悪い取り付け例

悪い取り付け例

ドリルねじで固定する前に、ロングマグネット中央を指で押し込んで、ケース左右にある突起をレール溝に差し込みます。

ドリルねじで固定する前に、ロングマグネット中央を指で押し込んで、ケース左右にある突起をレール溝に差し込みます。

この商品の使用上の注意

マグネットはサイドポール1m毎(組)使用してください。より吸着力が必要な場合は、数量を増やしていただくか、または、MR-3Lロングマグネットをご使用ください。風のある屋外やアコーディオンシート(1~3mm程度の厚物シート)の使用に最適です。

開発秘話

 

工場などで出入り口から吹き込む風や雨、ホコリに悩まされていたお客様が対策の為にビニールカーテンを設置された結果、驚く程職場環境が改善され作業効率が向上したとのお言葉を頂きました。
我々は更にお客様での操作性を向上させる為、カーテン開閉動作をスムーズに行える付属パーツとして開閉ポールなどを独自に開発し多くの顧客様にご満足を頂いております。

MR-3Lの仕様・寸法情報

種類
金具
材質
スチール/樹脂
長さ(mm)
158
JANコード
4960983584330

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-3L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780円
( 858円 )
6日目

詳細情報

基本情報

屋外の間仕切りユニットに最適な強力タイプのマグネット。
【特長】
・POM樹脂、スチールの材質を使用。
・サイドポールアルファに取り付けて開閉部分をマグネットで吸着。
・付属品はドリルねじ3.5×13mm。
【用途】
・風のある屋外やアコーディオンシート(1~3mm程度の厚物シート)に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30・40型兼用 ロングマグネットの型番MR-3Lのページです。 型番MR-3Lに関する仕様情報を記載しております。
レクト30・40型兼用 ロングマグネットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
倉庫に設置したカーテン部品に使用
4
満足度:4.0
倉庫の中を区切るためのビニールカーテンの取り付け部品に、このロングマグネット(MR-3L)を使用しました。一緒にサイドポ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーの部品は兼用できますか。
A
部品によって使える物、使えない物が御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一兼用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも部品は必ず同メーカー品をご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト30・40型兼用 ロングマグネット
レクト30・40型兼用 ロングマグネット受座
レクト30・40型兼用 マグネット
レクト30・40型兼用 マグネット受座
レクト30・40型兼用 サイドハンドルライト
レクト30・40型兼用 ポール用ジョイント
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格780円525円639円486円1,150円1,226円
通常出荷日6日目6日目6日目4日目6日目6日目
種類金具金具金具金具金具金具
材質スチール/樹脂スチールスチール/樹脂スチール樹脂アルミ
長さ(mm)1581608080130400
JANコード496098358433049609835843474960983583746496098358375349609835847294960983584323
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト