17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30・40型兼用 ロングスナップ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

レクト30・40型兼用 ロングスナップ

販売終了

型番

S-70

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ワンタッチで取り外し可能なロングタイプのスナップ。
【特長】
・ビニールカーテンがワンタッチで取り外しができる形状と材質の違う2タイプあり。
・ステンレスロングスナップは懐が大きくビニールカーテンを掛けやすい形状を実現。
・ハトメ仕様のシートをワンタッチで簡単に取り付ける事が出来る。
【用途】
・スチールは屋内での使用、ステンレスは屋外での使用など、用途に合わせて利用可能。
・ビニールカーテンを吊る際に最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
金具
材質
スチール
外径(φ)
4.5
許容荷重(kg)
10
JANコード
4960983584118
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト