17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30・40型兼用 ロック金具

通常単価(税別)
2,856円~3,691円
税込単価
3,142円~4,060円
通常出荷日:4日目

サイドポール同士や壁面のサイドポールロックに最適、大型カーテン・ハンガーレール用ロック金具。【特長】・...

詳細を確認
  • 種類
    金具
  • 材質
    スチール
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

スチール材質を使用、両開き・片開きタイプが揃っているロック金具

両開きロック金具(品番MR-8)(上部)

両開きロック金具(品番MR-8)(上部)

両開きロック金具(品番MR-8)(下部)

両開きロック金具(品番MR-8)(下部)

両開きロック金具の使用例

両開きロック金具の使用例

片開きロック金具(品番MR-9)(上部)

片開きロック金具(品番MR-9)(上部)

片開きロック金具(品番MR-9)(下部)

片開きロック金具(品番MR-9)(下部)

片開きロック金具の使用例

片開きロック金具の使用例

レクト30・40型兼用 ロック金具の仕様について

MR-8 両開きロック金具(両開きサイドポールに使用)

(単位mm 縮尺3/1)

MR-8両開きロック金具の寸法図

MR-8両開きロック金具の寸法図

MR-8両開きロック金具の側面図

MR-8両開きロック金具の側面図

この商品の取り扱い例

この商品の取り扱い例

ロックバー部品を右図のように取り付けることで、ロックバーを2重にロックが可能

ロックバー部品を右図のように取り付けることで、ロックバーを2重にロックが可能

  • ※ 外れ防止バーは必要に応じてご使用ください
  • ※ 取り付けない場合でも開閉ロック可能です。

MR9 開きロック金具(片開きサイドポールに使用)

MR9開きロック金具の寸法図

MR9開きロック金具の寸法図

MR9開きロック金具の側面図

MR9開きロック金具の側面図

この商品の取り扱い例

この商品の取り扱い例

この商品の使用上の注意

  1. 1.先にハンドルの取り付け位置を決めてから、ロック金具の取り付け位置を出して孔あけをしてください。
  2. 2.直径9mmの孔あけは、直径2~3mm程度の小さな下孔をあけてから行ってください。

開発秘話

 

工場などで出入り口から吹き込む風や雨、ホコリに悩まされていたお客様が対策の為にビニールカーテンを設置された結果、驚く程職場環境が改善され作業効率が向上したとのお言葉を頂きました。我々は更にお客様での操作性を向上させる為、カーテン開閉動作をスムーズに行える付属パーツとして開閉ポールなどを独自に開発し多くの顧客様にご満足を頂いております。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

仕様

JANコード

最小発注数量
両開き用
4960983583807
1個
片開き用
4960983583814
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,691円
( 4,060円 )
4日目
2,856円
( 3,142円 )
4日目

詳細情報

基本情報

サイドポール同士や壁面のサイドポールロックに最適、大型カーテン・ハンガーレール用ロック金具。
【特長】
・スチールの材質を使用。
・様々な開閉部に対応できるよう両開き用(MR-8)、片開き用(MR-9)の2種類が揃っている。
・ロック金具の標準タイプ。
・付属品にドリルねじ3.5mm×13mm付き(MR-8)、付属品にドリルねじ3mm×20mm付き(MR-9)。
【用途】
・サイドポールの開閉ロック、または壁面にサイドポールをロックする際に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30・40型兼用 ロック金具のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーの部品は兼用できますか。
A
部品によって使える物、使えない物が御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一兼用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも部品は必ず同メーカー品をご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト30・40型兼用 ロック金具
レクト30・40型兼用 スライドロック
レクト30・40型兼用 ポール吊金具
レクト30・40型兼用 ポール固定金具
レクト30・40型兼用 マグネット
レクト30・40型兼用 ショートスナップ
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格2,856円-2,550円869円678円639円525円
通常出荷日4日目6日目4日目4日目6日目6日目
種類金具金具金具金具金具金具
材質スチールステンレス/樹脂ステンレススチールスチール/樹脂スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト