17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30・40型兼用 丸落し受座

通常単価(税別)
843円~1,341円
税込単価
927円~1,475円
通常出荷日:4日目

サイドポール、センターポールの全タイプに取り付が可能な受座。【特長】・使用場所に応じて、ステンレス(S...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

センターポール、サイドポールの全タイプに取り付けできる受座

レクト30・40型兼用 丸落し受座の寸法図

レクト30・40型兼用 丸落し受座の寸法図

側面図

側面図

開発秘話

 

工場などで出入り口から吹き込む風や雨、ホコリに悩まされていたお客様が対策の為にビニールカーテンを設置された結果、
驚く程職場環境が改善され作業効率が向上したとのお言葉を頂きました。我々は更にお客様での操作性を向上させる為、
カーテン開閉動作をスムーズに行える付属パーツとして開閉ポールなどを独自に開発し多くの顧客様にご満足を頂いております。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

仕様

材質

JANコード

最小発注数量
φ13用
スチール
4960983584378
1個
φ12用
ステンレス
4960983584705
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
843円
( 927円 )
4日目
1,341円
( 1,475円 )
4日目

詳細情報

基本情報

サイドポール、センターポールの全タイプに取り付が可能な受座。
【特長】
・使用場所に応じて、ステンレス(SUS304)製、スチール製を選択してご使用ください
・MR-18はスチール、MR-20はSUS304
【用途】
・カーテンのバタツキ防止に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30・40型兼用 丸落し受座のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーの部品は兼用できますか。
A
部品によって使える物、使えない物が御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一兼用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも部品は必ず同メーカー品をご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト30・40型兼用 丸落し受座
レクト30・40型兼用 マグネット受座
レクト30・40型兼用 ロングマグネット受座
レクト30・40型兼用 マグネット
レクト30・40型兼用 サイドハンドルライト
レクト30・40型兼用 ショートスナップ
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格843円-486円525円639円1,150円525円
通常出荷日4日目4日目6日目6日目6日目6日目
種類金具金具金具金具金具金具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト