17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30・40型兼用 マグネット受座

  • 種類
    金具
  • 材質
    スチール
  • 長さ (mm)
    80
  • JANコード
    4960983583753

型番:

MR-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

スチール製で屋内のポールに最適なマグネットタイプの受座

レクト30・40型兼用 マグネット受座の寸法図

レクト30・40型兼用 マグネット受座の寸法図

開発秘話

 

工場などで出入り口から吹き込む風や雨、ホコリに悩まされていたお客様が対策の為にビニールカーテンを設置された結果、
驚く程職場環境が改善され作業効率が向上したとのお言葉を頂きました。我々は更にお客様での操作性を向上させる為、
カーテン開閉動作をスムーズに行える付属パーツとして開閉ポールなどを独自に開発し多くの顧客様にご満足を頂いております。

MR-4の仕様・寸法情報

種類
金具
材質
スチール
長さ(mm)
80
JANコード
4960983583753

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
486円
( 535円 )
4日目

詳細情報

基本情報

屋内のポールに最適なマグネットの受座金具。
【特長】
・材質はスチールを使用。
・マグネットの位置に合わせて使用できる。
・付属品はタッピンねじ3×20mm。
【用途】
・サイドポールアルファに取り付けたマグネットと合わせて使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30・40型兼用 マグネット受座の型番MR-4のページです。 型番MR-4に関する仕様情報を記載しております。
レクト30・40型兼用 マグネット受座のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーの部品は兼用できますか。
A
部品によって使える物、使えない物が御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一兼用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも部品は必ず同メーカー品をご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト30・40型兼用 マグネット受座
レクト30・40型兼用 ロングマグネット受座
レクト30・40型兼用 マグネット
レクト30・40型兼用 ロングマグネット
レクト30・40型兼用 サイドハンドルライト
レクト30・40型兼用 ポール用ジョイント
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格486円525円639円780円1,150円1,226円
通常出荷日4日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類金具金具金具金具金具金具
材質スチールスチールスチール/樹脂スチール/樹脂樹脂アルミ
長さ(mm)8016080158130400
JANコード496098358375349609835843474960983583746496098358433049609835847294960983584323
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました