17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30・40型兼用 マグネット

  • 種類
    金具
  • 材質
    スチール/樹脂
  • 長さ (mm)
    80
  • JANコード
    4960983583746

型番:

MR-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

レクト30・40型兼用 マグネットの外形図と寸法

レクト30・40型兼用 マグネット(MR-3)の寸法図/17.6/80/吸着部

レクト30・40型兼用 マグネット(MR-3)の寸法図/17.6/80/吸着部

  • 1m毎1個(組)使用
  • ドリルねじ3.5×13付
  • 重さ:40g、材質:スチール・樹脂

この商品の使用方法

レクト30・40型兼用 マグネット(MR-3)の使用方法/使用箇所(2)

レクト30・40型兼用 マグネット(MR-3)の使用方法/使用箇所(2)

この商品の取付け方

両開きタイプ

両開きタイプ(マグネット同士を合わせるタイプ)では、向かい合ったマグネットが正しく接合することを十分に確認してサイドポールに固定する。

注意:マグネットは中央を境に、N極S極の磁力に分かれている

注意:マグネットは中央を境に、N極S極の磁力に分かれている

附属:ドリルねじ呼径3.5×13

附属:ドリルねじ呼径3.5×13

片開きタイプ

サイドポールを片開きで使用、かつ木製の柱や壁に合わせる場合などに限り、マグネット受座を柱や壁に取付けます。そのとき、サイドポールに取付けたマグネットと合う様に取付位置をよく確認してください。

マグネット受座の取付け/マグネット(MR-3)/マグネット受座(MR-4)

マグネット受座の取付け/マグネット(MR-3)/マグネット受座(MR-4)

この商品の使用上の注意

  • ※ マグネットは、サイドポール1m毎に(組)使用してください。より吸着力が必要な場合は、数量を増やしていただくか、または、MR-3Lロングマグネットをご使用ください。

風のある屋外やアコーディオンシート(1~3mm程度の厚物シート)の使用に最適です。

開発秘話

 

工場などで出入り口から吹き込む風や雨、ホコリに悩まされていたお客様が対策の為にビニールカーテンを設置された結果、驚く程職場環境が改善され作業効率が向上したとのお言葉を頂きました。我々は更にお客様での操作性を向上させる為、カーテン開閉動作をスムーズに行える付属パーツとして開閉ポールなどを独自に開発し多くの顧客様にご満足を頂いております。

MR-3の仕様・寸法情報

種類
金具
材質
スチール/樹脂
長さ(mm)
80
JANコード
4960983583746

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
639円
( 703円 )
6日目

詳細情報

基本情報

屋内の間仕切りユニットに最適な標準タイプのマグネット。
【特長】
・材質はPOM樹脂、スチールを使用。
・サイドポールアルファに取り付けて開閉部分をマグネットで吸着。
【用途】
・屋内の間仕切りユニットに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30・40型兼用 マグネットの型番MR-3のページです。 型番MR-3に関する仕様情報を記載しております。
レクト30・40型兼用 マグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーの部品は兼用できますか。
A
部品によって使える物、使えない物が御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一兼用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも部品は必ず同メーカー品をご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト30・40型兼用 マグネット
レクト30・40型兼用 ロングマグネット
レクト30・40型兼用 マグネット受座
レクト30・40型兼用 ロングマグネット受座
レクト30・40型兼用 サイドハンドルライト
レクト30・40型兼用 ポール用ジョイント
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格639円780円486円525円1,150円1,226円
通常出荷日6日目6日目4日目6日目6日目6日目
種類金具金具金具金具金具金具
材質スチール/樹脂スチール/樹脂スチールスチール樹脂アルミ
長さ(mm)8015880160130400
JANコード496098358374649609835843304960983583753496098358434749609835847294960983584323
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました