17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30・40型兼用 ポール用ジョイント

  • 種類
    金具
  • 材質
    アルミ
  • 長さ (mm)
    400
  • JANコード
    4960983584323

型番:

MRJ-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

高さのある間口への対応に最適なアルミジョイント

レクト30・40型兼用 ポール用ジョイント(MRJ-4)

レクト30・40型兼用 ポール用ジョイント(MRJ-4)/長さ400mm/附属用品:スチール製のドリルねじ(呼径3.5×13)8本

  • ※ センターポールアルファのジョイントは半屋外でも使用可能。
ポール内部にジョイント

ポール内部にジョイント

レクト30・40型兼用 ポール用ジョイントの組み立て方

サイドポールアルファの場合の組立図

サイドポールアルファの場合の組立図
ジョイント本体(アルミ押出材)/ドリルねじ

センターポールアルファの場合の組立図

センターポールアルファの場合の組立図

  • ※ シート取付面でない対面方向にねじ止め

ジョイント本体(アルミ押出材)/ドリルねじ

この商品のジョイント方法

(1)ジョイント長さ400mmの半分200mmを片方のポール内に差込んで附属ドリルねじを締め付ける

(1)ジョイント長さ400mmの半分200mmを片方のポール内に差込んで附属ドリルねじを締め付ける

(2)差込む

(2)差込む

(3)サイドポールアルファのジョイント完了図

(3)サイドポールアルファのジョイント完了図

(4)センターポールアルファのジョイント完了図

(4)センターポールアルファのジョイント完了図

(注)上下のポールが真直ぐになるようドリルねじで取付けてください。また、図(1)のようにドリルねじの取付け位置をずらして取付けてください。

この商品の使用上の注意

ポール(アルファポール)の延長が最大8mまで可能です。但し、高さ5mを超える場合は屋内での使用を奨励します。

開発秘話

 

工場などで出入り口から吹き込む風や雨、ホコリに悩まされていたお客様が対策の為にビニールカーテンを設置された結果、驚く程職場環境が改善され作業効率が向上したとのお言葉を頂きました。我々は更にお客様での操作性を向上させる為、カーテン開閉動作をスムーズに行える付属パーツとして開閉ポールなどを独自に開発し多くの顧客様にご満足を頂いております。

MRJ-4の仕様・寸法情報

種類
金具
材質
アルミ
長さ(mm)
400
JANコード
4960983584323

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
MRJ-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,226円
( 1,349円 )
6日目

詳細情報

基本情報

センターポールアルファ・サイドポールアルファ兼用で使えるアルミジョイント。
【特長】
・材質はアルミ(アルマイト加工)を使用。
・高さのある間口への長尺対応や運搬コストの削減に最適。
【用途】
・センターポールアルファ、サイドポールアルファの延長に利用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30・40型兼用 ポール用ジョイントの型番MRJ-4のページです。 型番MRJ-4に関する仕様情報を記載しております。
レクト30・40型兼用 ポール用ジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーの部品は兼用できますか。
A
部品によって使える物、使えない物が御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一兼用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも部品は必ず同メーカー品をご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト30・40型兼用 ポール用ジョイント
レクト30・40型兼用 ポールジョイント強力型
レクト30・40型兼用 ポール吊金具
レクト30・40型兼用 マグネット
レクト30・40型兼用 サイドハンドルライト
レクト30・40型兼用 ロングマグネット
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格1,226円2,231円869円639円1,150円780円
通常出荷日6日目6日目4日目6日目6日目6日目
種類金具金具金具金具金具金具
材質アルミアルミステンレススチール/樹脂樹脂スチール/樹脂
長さ(mm)4002004280130158
JANコード496098358432349609835846684960983583692496098358374649609835847294960983584330
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました