17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30・40型兼用 ポール吊金具

  • 種類
    金具
  • 材質
    ステンレス
  • 長さ (mm)
    42
  • 備考
    ランナーと併用
  • JANコード
    4960983583692

型番:

MR-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

レクト30・40型両方に使え、ランナーとも併用できるポール吊金具

レクト30・40型兼用 ポール吊金具の寸法図

レクト30・40型兼用 ポール吊金具の寸法図

取り扱い例

取り扱い例

この商品の取り付け方法

ランナー(S-2A/S-3A)と組み合わせてサイドボールを吊り下げる。

1.ランナーのリングにつりかね具を通す。

1.ランナーのリングにつりかね具を通す。

  • ※ ランナーはカーテンレールに入っている状態です。
2.サイドポールにあけた直径5.5mm孔と吊金具下部を合わせる。

2.サイドポールにあけた直径5.5mm孔と吊金具下部を合わせる。

3.吊下げネジを通す。

3.吊下げネジを通す。

4.図の様にネジを締めて吊下げ完了。

4.図の様にネジを締めて吊下げ完了。

開発秘話

 

工場などで出入り口から吹き込む風や雨、ホコリに悩まされていたお客様が対策の為にビニールカーテンを設置された結果、驚く程職場環境が改善され作業効率が向上したとのお言葉を頂きました。我々は更にお客様での操作性を向上させる為、カーテン開閉動作をスムーズに行える付属パーツとして開閉ポールなどを独自に開発し多くの顧客様にご満足を頂いております。

MR-1の仕様・寸法情報

種類
金具
材質
ステンレス
長さ(mm)
42
備考
ランナーと併用
JANコード
4960983583692
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
869円
( 956円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ポールを吊るのに最適な大型カーテン・ハンガーレール用ポール吊金具。
【特長】
・材質はステンレスを使用。
・ステンレスなので外部での使用も安心。
【用途】
・ポールをカーテンレールに吊る際に利用可能。
・ランナーと併用して使用できる。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30・40型兼用 ポール吊金具の型番MR-1のページです。 型番MR-1に関する仕様情報を記載しております。
レクト30・40型兼用 ポール吊金具のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
倉庫に設置したカーテン部品に使用
4
満足度:4.0
倉庫の中を区切るためのビニールカーテンの取り付け部品に、このポール吊金具(MR-1)を使用しました。一緒にサイドポールア...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーの部品は兼用できますか。
A
部品によって使える物、使えない物が御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一兼用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも部品は必ず同メーカー品をご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト30・40型兼用 ポール吊金具
レクト30・40型兼用 ポール用ジョイント
レクト30・40型兼用 ポールジョイント強力型
レクト30・40型兼用 マグネット
レクト30・40型兼用 サイドハンドルライト
レクト30・40型兼用 ロングマグネット
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格869円1,226円2,231円639円1,150円780円
通常出荷日4日目6日目6日目6日目6日目6日目
種類金具金具金具金具金具金具
材質ステンレスアルミアルミスチール/樹脂樹脂スチール/樹脂
長さ(mm)4240020080130158
備考ランナーと併用-----
JANコード496098358369249609835843234960983584668496098358374649609835847294960983584330
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました