17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レクト30・40型兼用 ポール固定金具

  • 種類
    金具
  • 材質
    スチール
  • 寸法 (m)
    40.6×22×30
  • JANコード
    4960983583821

型番:

MR-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

サイドポールの間口固定に便利な固定用金具

MR-10

MR-10

使用例

使用例

レクト30・40型兼用 ポール固定金具の使用方法について

サイドポールにはサイドクッションを装着してください。 マグネットは必要ありません。

サイドポールにはサイドクッションを装着してください。
マグネットは必要ありません。

ドライバーでネジを回すだけ

ドライバーでネジを回すだけ

開発秘話

 

工場などで出入り口から吹き込む風や雨、ホコリに悩まされていたお客様が対策の為にビニールカーテンを設置された結果、驚く程職場環境が改善され作業効率が向上したとのお言葉を頂きました。
我々は更にお客様での操作性を向上させる為、カーテン開閉動作をスムーズに行える付属パーツとして開閉ポールなどを独自に開発し多くの顧客様にご満足を頂いております。

MR-10の仕様・寸法情報

種類
金具
材質
スチール
寸法(m)
40.6×22×30
JANコード
4960983583821

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MR-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
678円
( 746円 )
4日目

詳細情報

基本情報

サイドボールを間口に固定する際に使用する固定金具。
【特長】
・材質はスチール。
・ドライバーでネジを回すだけで固定が出来る。
・付属品はタッピンねじ3×20mm。
・サイドポールにサイドクッションを装着すると、隙間が無くなり、より快適に利用できる。
【用途】
・サイドポール1本に付き上下に各1個、計2個使用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レクト30・40型兼用 ポール固定金具の型番MR-10のページです。 型番MR-10に関する仕様情報を記載しております。
レクト30・40型兼用 ポール固定金具のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーの部品は兼用できますか。
A
部品によって使える物、使えない物が御座いますが、基本はそのメーカー専用設計の為、万が一兼用できたとしても保障できるものではございません。安全の為にも部品は必ず同メーカー品をご使用される事をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レクト30・40型兼用 ポール固定金具
30型仕切レール用 エンドキャップ
40型仕切レール用 エンドキャップ
レクト30・40型兼用 ポール吊金具
レクト30・40型兼用 ポール用ジョイント
レクト30・40型兼用 ポールジョイント強力型
メーカーヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカヒナカ
通常価格678円614円678円869円1,226円2,231円
通常出荷日4日目4日目6日目4日目6日目6日目
種類金具金具金具金具金具金具
材質スチールスチールスチールステンレスアルミアルミ
寸法(m)40.6×22×3030×2540×32---
JANコード496098358382149609835844084960983584415496098358369249609835843234960983584668
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました